AD8532
最終販売オペアンプ、デュアル、低価格、250mA出力
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.59
製品情報
- 単一電源動作:+2.7V~+6V
- 高い出力電流:±250mA
- 低い電源電流:750μA / アンプ
- 広い帯域幅:3MHz
- スルーレート:5V/μs
- 位相の反転なし
- 低い入力電流
- ユニティ・ゲインで安定動作を保証
- レールtoレール入出力
AD8531、AD8532、AD8534は、シングル、デュアル、およびクワッドのレールtoレール入出力の単電源アンプで、250mAの出力駆動電流を特長としています。高出力電流により、抵抗負荷または容量性負荷の駆動に優れた性能を発揮します。AC性能は非常に良好で、3MHzの帯域幅、5V/μsのスルーレート、低歪みを実現します。+3Vの単電源および+5Vの電源での動作を保証しています。
AD853xは超低入力バイアス電流であるため、低い入力バイアス電流が要求される積分器やダイオードアンプなどのアプリケーションに使用できます。電源電流は、5Vでアンプ当たりわずか750μAであり、低電流のアプリケーションで高電流負荷を制御できます。
アプリケーションには、コンピュータ、サウンド・ポート、サウンド・カード、およびセットトップ・ボックス用のオーディオ・アンプがあります。AD853xファミリーは非常に安定しており、LCDの場合のような大容量性負荷を駆動できます。
入力と出力でレールtoレールのスイングが可能なため、設計者はCMOS DAC、ASIC、またはその他の広範囲な出力スイング・デバイスを単電源システムでバッファできます。
AD8531、AD8532、AD8534は、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様規定しています。AD8531はSO-8とSOT23-5のパッケージ、AD8532は8ピンのプラスチックDIP、SO-8、および8ピンTSSOPの表面実装パッケージ、AD8534は14ピンのプラスチックDIP、狭体SO-14、および14ピンのTSSOP表面実装パッケージでそれぞれ提供しています。すべてのTSSOPとSOTバージョンは、テープとリールでのみ提供しています。
アプリケーション
- マルチメディア・オーディオ
- LCDドライバ
- ASICの入力 / 出力用アンプ
- ヘッドフォン・ドライバ
代替製品:
ADA4692-2:より低い消費電力、より小型パッケージを提供
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8532ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8532ARUZ | 8-Lead TSSOP | ||
| AD8532ARUZ-REEL | 8-Lead TSSOP | ||
| AD8532ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8532ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8532ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8532ARMZ-REEL | ||
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD8532ARMZ-REEL | ||
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8532ARMZ-REEL | ||
|
8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD8532ARUZ | ||
| AD8532ARUZ-REEL | ||
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD8532ARUZ | ||
| AD8532ARUZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD8532ARMZ-REEL | ||
| AD8532ARUZ | ||
| AD8532ARUZ-REEL | ||
| AD8532ARZ | ||
| AD8532ARZ-REEL | ||
| AD8532ARZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADA4692-2 | 製造中 | 低消費電力の3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く