Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8295
製造中計装アンプ、高精度、信号処理用のオペアンプ内蔵
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- ボード・スペースを節減
- 1個の高精度計装アンプ、2個のオペアンプ、2個のマッチング抵抗を内蔵
- 4mm×4mmのLFCSPパッケージ
- ヒート・スラグなし=信号経路配線スペースの確保
- 幅広い電源範囲:±2.3~±18V
- 計装アンプ仕様
1個の抵抗を外付けしてゲインを設定(1~1000のゲイン範囲)
入力電圧ノイズ:8nV/√Hz(max)@1kHz
CMRR:90dB(min)(G=1)
入力バイアス電流:0.8nA(max)
-3dB帯域幅:1.2MHz(G=1)
スルーレート:2V/μs - 抵抗マッチング:0.03%、1ppm/℃
AD8295は、高精度計装アンプのアナログ・フロントエンドに必要な全てのコンポーネントを、小型4mm×4mmのパッケージに含んでいます。1個の高性能計装アンプ、2個の汎用オペアンプ、高精度にマッチングされた2個の10kΩ抵抗を内蔵しています。
AD8295は、PCBの信号経路配線を容易かつ効率的に行えるよう設計されています。AD8295の構成部品は合理的な方法で配置されます。つまり、標準的なアプリケーション回路では、配線経路を短くでき、ビアをほとんど使用しません。大部分のチップ・スケール・パッケージと異なり、AD8295は背面に露出金属パッドがないため、信号経路配線とビアのための追加スペースを確保することができます。AD8295は4mm×4mmのLFCSPパッケージで供給され、8ピンのSOICパッケージのボード・スペースの半分の面積しか必要としません。
AD8295には、高性能、プログラマブル・ゲインの計装アンプが内蔵されています。1個の抵抗でゲインを1から1000までの範囲で設定できます。AD8295の低ノイズ性能と優れた同相ノイズ除去性能は、大きい同相電圧の干渉が存在する場合であっても、微小信号を容易に検出できることを可能とします。シグナルコンディショニング用回路が内蔵されていない同等の計装アンプに関してはAD8221あるいはAD8222のデータシートを参照してください。
AD8295は単電源と両電源の両方で動作し、入力電圧を±10Vとするアプリケーションに最適です。すべてのグレードにおいて、-40~+85℃の工業用温度範囲全域で性能仕様が規定されています。AD8295の動作温度範囲は-40~+125℃です。最大125℃での動作に関しては、標準特性のセクションを参照してください。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
テクニカル・ブック 1
回路ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8295ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
| AD8295ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
| AD8295ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
| AD8295BCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
| AD8295BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
| AD8295BCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
| AD8295ACPZ-R7 | 製造中 | |
| AD8295ACPZ-RL | 製造中 | |
| AD8295ACPZ-WP | 製造中 | |
| AD8295BCPZ-R7 | 製造中 | |
| AD8295BCPZ-RL | 製造中 | |
| AD8295BCPZ-WP | 製造中 | |
|
12 4, 2016 - 15_0094 Assembly Transfer of Small Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
| AD8295ACPZ-R7 | 製造中 | |
| AD8295ACPZ-RL | 製造中 | |
| AD8295ACPZ-WP | 製造中 | |
| AD8295BCPZ-R7 | 製造中 | |
| AD8295BCPZ-RL | 製造中 | |
| AD8295BCPZ-WP | 製造中 | |
|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD8295ACPZ-R7 | 製造中 | |
| AD8295ACPZ-RL | 製造中 | |
| AD8295ACPZ-WP | 製造中 | |
| AD8295BCPZ-R7 | 製造中 | |
| AD8295BCPZ-RL | 製造中 | |
| AD8295BCPZ-WP | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く