AD7921

製造中

12ビットA/Dコンバータ、250kSPS、2チャンネル、2.35~5.25V

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 仕様規定電源電圧:2.35~5.25V
  • 低消費電力:
    • 3V電源、250kSPS時:4mW(typ)
    • 5V電源、250kSPS時:13.5mW(typ)
  • 広い入力帯域幅:
    S/N比:71dB@入力周波数100kHz
  • 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • スループット・レート:250kSPS
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル
  • スタンバイ・モード:1µA(max)の消費電流
  • 8ピンTSOTパッケージ
  • 8ピンMSOPパッケージ
AD7921
12ビットA/Dコンバータ、250kSPS、2チャンネル、2.35~5.25V
AD7911/AD7921 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
オペアンプ(OPアンプ) 6
AD8039 製造中 オペアンプ、低消費電力、350 MHz、電圧帰還型
AD8022 製造中 オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速
AD8512 製造中 オペアンプ、JFET入力段、デュアル、高精度、超低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域
AD8038 製造中 オペアンプ、低消費電力、350MHz、電圧帰還型、シングル
AD8510 製造中 オペアンプ、JFET入力段、シングル、高精度、超低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
電圧リファレンス 5
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
REF192 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
REF193 製造中 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR433 製造中 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品