AD7616
製造中16 ビット、バイポーラ入力、デュアル同時サンプリング ADC 内蔵 16 チャンネル DAS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 16チャンネル・デュアル同時サンプリング入力
- 個別に選択可能なチャンネル入力範囲
- 真のバイポーラ: ±10 V、±5 V、±2.5 V
- 5 V アナログ単電源と 2.3 V ~ 3.6 V の VDRIVE 電源
- 全機能内蔵のデータ・アクイジション・ソリューション
- アナログ入力クランプ保護
- アナログ入力インピーダンスが 1 MΩ の入力バッファ
- 1 次アンチエイリアシング・アナログ・フィルタ
- 高精度リファレンスとリファレンス・バッファを内蔵
- デュアル 16 ビット逐次比較レジスタ(SAR)ADC
- スループット・レート: 2 × 1 MSPS
- デジタル・フィルタによるオーバーサンプリング.機能
- バースト・モードによる柔軟なシーケンサ
- 柔軟なパラレル/シリアル・インターフェース
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
- オプションの巡回冗長検査(CRC)エラー・チェック
- ハードウェア/ソフトウェア設定
- 性能
- 500 kSPS で 92 dB の SNR(2 倍のオーバーサンプリング)
- 1 MSPS で 90.5 dB の SNR
- −103 dB の THD
- ±1 LSB の INL(代表値)、±0.99 LSB の DNL(最大値)
- アナログ入力チャンネルの ESD 定格: 8 kV
- 自己検出機能を内蔵
- 80 ピン LQFP パッケージ
AD7616 は、16 チャンネルのデュアル同時サンプリングに対応する 16 ビット DAS です。AD7616 は 5 V 単電源で動作し、±10 V、±5 V、および ±2.5 V の真のバイポーラ信号を受け入れることができ、90.5 dB の SNR でチャンネル・ペアあたり最大 1 MSPS のスループット・レートでサンプリングします。内蔵のオーバーサンプリング・モードにより、高い SNR 性能を実現できます(2 のオーバーサンプリング比(OSR)に対して 92 dB)。
入力クランプ保護回路は最大 ±21 V の電圧に耐えることができます。AD7616 は、サンプリング周波数に関係なく、1 MΩ のアナログ入力インピーダンスを維持します。単電源動作、内蔵のフィルタリング、高い入力インピーダンスにより、ドライバ・オペアンプと外付けバイポーラ電源が不要です。
このデバイスは、アナログ入力クランプ保護回路、デュアル 16 ビット電荷再配分式 SAR A/D コンバータ(ADC)、柔軟なデジタル・フィルタ、2.5 V リファレンスおよびリファレンス・バッファ、シリアルとパラレルの高速インターフェースを内蔵しています。
AD7616 は、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)/QSPI™/DSP/ MICROWIRE と互換性があります。
アプリケーション
- 電力線のモニタリング
- 保護リレー
- マルチフェーズ・モーター・コントロール
- 計測機器および制御システム
- データ・アクイジション・システム(DAS)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 1
デバイス・ドライバ 2
製品ハイライト 1
珍問/難問集 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7616BSTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
| AD7616BSTZ-RL | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 7, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7616BSTZ | 製造中 | |
| AD7616BSTZ-RL | 製造中 | |
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| AD7616BSTZ | 製造中 | |
| AD7616BSTZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。