AD7453
製造中12ビットA/Dコンバータ、555kSPS、8ピンSOT-23パッケージ、擬似差動入力
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.38
Viewing:
製品情報
- 2.7~5.25VのVDD仕様
- 最大スループット・レートで低消費電力:
VDD=3V、555kSPSで3mW(max)
VDD=5V、555kSPSで7mW(max)
疑似差動アナログ入力 - 広い入力帯域幅:
- 入力周波数100kHzで70dB SINAD
- フレキシブルなパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
- パイプライン遅延なし
- 高速シリアル・インターフェース:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換 - パワーダウン・モード:1µA(max)
- パッケージ:8ピンSOT-23
AD7453は、擬似差動アナログ入力を特長とする12ビットの低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大555kSPSのスループット・レートを実現します。
AD7453は、1MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能で、-3dBポイントが20MHz(typ)のローノイズ、広帯域幅の差動トラック/ホールド・アンプ(T/H)を内蔵しています。リファレンス電圧は外部からVREFピンに供給しますが、使用電源またはアプリケーションに応じて、100mVから3.5Vまでの電圧範囲内でリファレンス電圧を変化させることが可能です。
変換プロセスとデータ・アクイジションはCSとシリアル・クロックを使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。
AD7453は逐次比較型アーキテクチャを採用しているため、パイプライン遅延はありません。
AD7453は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7453BRTZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
| AD7453BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7453BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD7453BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 1 | ||
| ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
| オペアンプ(OPアンプ) 3 | ||
| AD8655 | 製造中 | オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS |
| AD8505 | 製造中 | オペアンプ、シングル、最大20µA、レールtoレール入出力、ゼロ入力クロスオーバー歪 |
| ADA4051-1 | 製造中 | オペアンプ、1.8 V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、シングル、RRIO |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |