现场仪器仪表
ADI公司的现场仪器集成了传感器、执行器、智能处理和强大的通信功能,可应对极度恶劣的环境。这些智能边缘设备在有些方面发挥着关键作用,包括与过程控制系统交换准确可靠的数据,以及将温度、液位、流量和压力等现实信号转换为具有可行性的数据和见解,以改善产品质量、提高生产力、降低维护成本和能耗以及避免意外停机。依托数十年的经验,在满足工业4.0需求的关键支持技方面,包括低功耗检测、精密测量、数字处理、保护、功率、安全和通信解决方案,我们是值得信赖的合作伙伴和主要提供商。
价值和优势
- 硬件安全可信: 超低功耗微控制器(MCU)与认证芯片符合IEC62443标准,实现端到端安全防护。
- 边缘人工智能: 搭载卷积神经网络(CNN)加速器的微控制器,在功耗与空间受限的现场仪器仪表中实现人工智能(AI)部署。
- 无缝以太网连接: 支持单对以太网(SPE)技术,确保与现场设备间的高带宽数据链路。
- 一体化传感器接口: 完备的低功耗测量解决方案,加速设备平台研发进程。
解决方案概览
利用新一代现场仪器仪表赋能智能边缘
探索智能现场仪器仪表解决方案的技术构建模块。
在线研讨会
赋能未来智能现场设备的技术
了解以太网-APL、智能超低功耗数据转换器以及提供高效人工智能(AI)加速和无线连接的高安全性微控制器等关键支持技术如何推动开发下一代现场仪器仪表。
技术博客系列
10BASE-T1L让智能现场仪器仪表供电变得轻而易举
浏览博客系列并与专家建立联系。
了解ADI技术(包括以太网-APL、智能超低功耗数据转换器和高安全性微控制器)如何助力推动过程工业的数字化转型。
产品特性
ADuCM362
集成双通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器
AD5700
低功耗HART调制解调器
ADUM1441
微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)
AD7124-4
集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC
AD7124-8
集成PGA和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC
ADP2360
50 mA、60 V、高效率降压稳压器
AD7091R
1 MSPS、超低功耗、12位ADC、内置片内基准电压源、采用10引脚LFCSP和MSOP封装
ADT7420
±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器
< 上一页
下一页 >
单击图片中的任意部分,即可了解该部件的内容
互动式信号链
点击此部分了解详情
评估板
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}