ADT7312
推荐用于新设计汽车应用、±1°C精度、裸片形式的16位175°C数字SPI温度传感器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 通过汽车应用认证
- 温度精度:
±1°C(−55°C至+175°C,2.7V至3.3V)
16位温度分辨率:0.0078°C
6 ms快速电温度转换 - 易于实现:
无需温度校准或校正
无需线性校正 - 低功耗:
1 SPS(每秒采样率)省电模式
正常模式下为880 μW(3.6 V,典型值)
关断模式下为9 μW(3.6 V,典型值)
- 宽工作范围:
温度范围:−55°C至+175°C
电压范围:2.7 V至5.5 V - 可编程中断:
临界过温中断
过温/欠温中断 - SPI兼容型接口
- 仅提供裸片形式
ADT7312是一款±1°C精度的数字温度传感器,可在−55°C至+175°C的极宽温度范围内工作,仅提供裸片形式。该器件含有一个内置带隙基准电压源、一个温度传感器和一个16位模数转换器(ADC),用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。
ADT7312的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.6 V时,平均电源电流的典型值为245 μA。ADT7312具有关断模式,可关断器件,3.6 V时的关断电流典型值为2.5 μA。ADT7312的额定工作温度范围为−55°C至+175℃。
CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。默认临界温度值为147°C。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚能够以比较器模式或中断模式工作。
产品特色
- 易于使用,不需要校正或校准。
- 低功耗。
- 极佳的长期稳定性和可靠性。
- 通过汽车应用认证。
应用
- 汽车电子
- 高温监控
- 高温热保护
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADT7312WCZ-PT7 | CHIPS OR DIE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 29, 2012 - 12_0145 ADT7312 Datasheet Correction |
||
ADT7312WCZ-PT7 | ||
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADT7312WCZ-PT7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?