MX7528
量产CMOS、双通道、缓冲、8位乘法DAC
- 产品模型
- 14
Viewing:
概述
- 两个DAC均具有数据锁存器
- MX7528:+5V至+15V单电源供电
- MX7628:+12V至+15V单电源供电,具有TTL/CMOS兼容输入
- ±½ LSB线性度
- 微处理器兼容
- 四象限乘法
- DAC匹配至1%
MX7528/MX7628包含两个8位乘法数模转换器(DAC)。单独的片内锁存器保存每个DAC的输入数据,以便与微处理器轻松接口。数据加载操作类似于静态RAM写入周期。仅使用低电平有效CS、低电平有效WR和DAC选择(低电平有效DAC A/DAC B)输入来加载数据。
每个DAC都有一个独立的基准输入和内部反馈电阻,支持完全独立的操作,同时保持出色的DAC间匹配特性。MX7528采用+5至+15V单电源供电,而MX7628采用+12V至+15V供电。MX7528仅在+5V电源下具有TTL兼容输入,MX7628在+12V至+15V电源范围内具有TTL兼容输入。MX7528/MX7628采用20引脚窄体DIP和小型封装。
应用
- 数字至自整角转换
- 数字控制式滤波器
- 磁盘驱动器
- 运动控制系统
- 可编程衰减器
- X-Y图形
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MX7528JCWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7528JCWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7528JN+ | PDIP | ||
| MX7528JP+ | PLCC | ||
| MX7528KCWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7528KCWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7528KEQP+ | PLCC | ||
| MX7528KEQP+T | PLCC | ||
| MX7528KEWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7528KEWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7528KN+ | PDIP | ||
| MX7528KP+ | PLCC | ||
| MX7528LCWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7528LCWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX7528的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论