MAX9655

过期

用于双SCART连接器的低功耗音频/视频开关

低功耗、仅支持视频的双SCART,有效降低成本、提供灵活的系统设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 为视频信号提供双路SCART支持
  • 支持来自TV SCART (MAX9656)的CVBS输入
  • 重建滤波器具有9.5MHz通带,27MHz处提供47dB衰减
  • 2V/V固定增益
  • 输入同步头钳位
  • 2.7V至3.6V单电源工作

MAX9655/MAX9656双SCART开关能够实现机顶盒解码芯片和两个外部SCART控制器之间的视频信号切换。在TV_SEL逻辑输入控制下,MAX9655选择是否将编码器或VCR SCART的CVBS信号和RGB信号切换到TV SCART。通常编码器的CVBS信号总是切换到VCR SCART。

除了受VCR_SEL逻辑输入控制外MAX9656和MAX9655相同,MAX9656选择是否将编码器或TV SCART的CVBS信号切换到VCR SCART。MAX9656还具有低功耗关断模式,该模式下静态电流降至35µA。

输入视频信号必须交流耦合至输入端,输入端具有同步头钳位功能,用于设置内部直流电平。在输入级之后,多路复用器选择切换到重建滤波器和输出放大器的视频信号。重建滤波器针对标清信号进行优化,在9.5MHz 频带内具有±1dB的通带平坦度,27MHz时衰减为47dB。

放大器具有2V/V增益,且输出可直流耦合至1个75Ω负载,等效于2个视频负载,也可以交流耦合到一个150Ω负载。

应用

  • SCART机顶盒

MAX9655
用于双SCART连接器的低功耗音频/视频开关
MAX9655、MAX9656:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9655的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览