MAX9489

过期

多输出网络时钟发生器

提供多时钟输出的时钟发生器,用于网络路由器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 15路LVCMOS输出,10个独立的可选频率:133MHz、125MHz、100MHz、83MHz、80MHz、66MHz、62.5MHz、50MHz、33MHz和25MHz
  • 25MHz晶体或时钟输入参考
  • 可通过I²C接口控制
  • ±5%或±10%的可调节输出频率余量
  • 可通过引脚设置CLK1输出上电频率:100MHz、125MHz或133MHz
  • 低输出周期抖动:< 48psRMS
  • 输出至输出扭曲小于200ps
  • 采用32引脚5mm x 5mm x 0.8mm薄型QFN封装
  • 采用+3.0V至+3.6V供电
  • 功耗450mW (典型值)
  • 扩展级温度范围:-40°C至+85°C
MAX9489
多输出网络时钟发生器
MAX9489:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9489的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览