MAX9486

过期

8kHz参考时钟合成器,提供35.328MHz倍频输出

可理想用于xDSL CO线卡和电信系统的时钟发生器,具有低抖动时钟输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8kHz输入参考时钟
  • 参考时钟具有高抖动抑制
  • 合成器在±200ppm范围内锁定8kHz参考频率
  • 输出频率:35.328MHz
  • 六路LVTTL低抖动缓冲输出
  • 一路8kHz参考时钟中继输出
  • +3.3V电源
  • 24引脚TSSOP封装
  • MAX9486
    8kHz参考时钟合成器,提供35.328MHz倍频输出
    MAX9486:典型应用电路
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9486的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览