MAX9386

过期

差分5:1或4:1 ECL/PECL多路复用器,带有单/双输出缓冲器

业内首款2.5GHz LVECL/LVPECL复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 318ps (典型)传输延迟
  • >2.7GHz翻转频率
  • 0.3ps(RMS)随机抖动
  • <14ps (最大,+25°C)输出至输出扭曲(MAX9387)
  • -2.375V至-5.5V电源电压用于差分LVECL/ECL
  • +2.375V至+5.5V电源电压用于差分LVPECL/PECL
  • 输入开路时,输出低电平
  • 2路输出缓冲器(MAX9387)
  • 引脚兼容于MC100EP57 (MAX9388EUP)
  • >2kV ESD保护(人体模型)

MAX9386/MAX9387/MAX9388是具有输出缓冲器、全差分、高速、低抖动的ECL/PECL多路复用器。这些器件设计应用于时钟和数据分配,具有极低的传输延迟(典型值318ps)和输出至输出扭曲(典型值3.9ps)。MAX9386是具有一个输出缓冲器的5:1多路复用器;MAX9387是具有2个缓冲器的5:1多路器,目的在于应用于冗余系统;MAX9388是具有一个输出缓冲器的4:1多路复用器,其引脚兼容于MC100EP57。

3个单端选择输入SEL0、SEL1、SEL2控制MAX9386/MAX9387的复用功能,而MAX9388只有2个选择输入端SEL0和SEL1。多路复用器选择输入兼容于ECL/PECL逻辑,其内部参考至片上输出电压VBB,标称为VCC - 1.425V。选择输入端可接受幅度在VCC和VEE之间的输入信号,输入端内部下拉到VEE,确保输入端开路时处于缺省的低电平。

差分输入D_和/D_可以配置成接受单端信号输入,只需将未用的互补输入端连接到作为参考电压的片上电源输出端VBB即可。所有差分输入端都有偏置和箝位电路,当输入端开路时,强制电路输出低电平(缺省值)。MAX9386/MAX9387/MAX9388可在很宽的电源电压范围内工作(|VCC - VEE|从2.735V至5.5V)。MAX9386/MAX9387提供20引脚TSSOP和QSOP封装形式,MAX9387提供24引脚TSSOP和QSOP封装。

应用

  • 局端背板时钟分配
  • DSLAM/DLC
  • 高速电信与数据通信应用

MAX9386
差分5:1或4:1 ECL/PECL多路复用器,带有单/双输出缓冲器
MAX9386、MAX9387、MAX9388:功能原理框图
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
开关和多路复用器 2
MAX9388 量产 差分5:1或4:1 ECL/PECL多路复用器,带有单/双输出缓冲器
MAX9389 最后购买期限 差分8:1 ECL/PECL多路复用器,带有双输出缓冲器
模拟开关与多路复用器 2
MAX9380 过期 单端至差分LVECL/LVPECL 2:1多路复用器
MAX9387 过期 差分5:1或4:1 ECL/PECL多路复用器,带有单/双输出缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9386的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览