MAX9384

预发布

ECL/PECL、双路、差分2:1多路复用器

双组差分2:1 LVPECL、PECL多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 40psP-P系统抖动
  • 440ps的差分传输延迟
  • 12ps输出至输出扭曲
  • 单独或同时控制选择
  • +3.0V至+5.5V电源用于差分LVPECL/PECL
  • -3.0V至-5.5V电源用于差分LVECL/ECL
  • 输入开路或接VEE时,输出低电平
  • >2kV ESD保护(人体模型)
  • 引脚兼容于MC100LVEL56和MC100EL56
  • MAX9384是全差分双组2:1多路复用器,具有极低的传输延迟(最大560ps)和输出至输出扭曲(最大40ps)。该器件尤其适合于时钟和数据的复用。这两组2:1复用器可由选择输入信号COM_SEL、SEL0和SEL1分别或同时控制,多路复用器选择输入信号兼容于ECL/PECL逻辑,且参考至片上输出电压VBB0和VBB1, 标称为VCC - 1.33V。

    差分输入D和/D可以配置成接受单端信号输入,只需将未用的互补输入端连接到作为参考电压的片上电源输出端VBB即可。所有差分输入端都有偏置和箝位电路,当输入端开路或连接到VEE时,强制电路输出低电平(缺省值)。单端复用选择输入端已下拉到VEE,当该输入端开路时,提供一个低电平的缺省输入。

    该器件可在很宽的电源电压范围内工作,对于PECL,(VCC - VEE)电源从+3.0V至+5.5V;对于ECL,电源为-3.0V至-5.5V。其引脚兼容于MC100LVEL56、MC100EL56。MAX9384提供20引脚的宽体SO封装,工作温度范围-40°C至+85°C。

    应用

    • 接入多路复用器(DSLAM/DLC)
    • 局端背板时钟分配
    • 高速电信与数据通信应用

    MAX9384
    ECL/PECL、双路、差分2:1多路复用器
    MAX9384:功能框图
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
    模拟开关与多路复用器 1
    MAX9380 预发布 单端至差分LVECL/LVPECL 2:1多路复用器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9384的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览