MAX9380

单端至差分LVECL/LVPECL 2:1多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 3.5GHz时,>300mV的差分输出
  • 20mA的低电源电流
  • 33ps (典型)器件到器件扭曲
  • 263ps (典型)传输延迟
  • <0.2psRMS的加性随机抖动
  • 高速选择输入端
  • 输入开路时,输出低电平
  • 引脚兼容于MC10EP58
  • MAX9380是用于时钟和数据分配的高速、低抖动2:1多路复用器,此器件2选1两路单端输入, 并转换为差分输出。

    MAX9380具有33ps的器件到器件扭曲和263ps的传输延迟。

    在LVPECL应用中,MAX9380的工作电源电压是+3.0V至+3.8V;在LVPECL应用中,工作电源电压是-3.0V至-3.8V。输入由输入选择信号选通,选通信号和数据输入都内置下拉电阻,以保证这些引脚开路时,处于一个缺省的低电平状态。

    这些器件的工作温度范围-40°C至+85°C,提供节省空间的8引脚µMAX封装和SO封装。

    应用

    • 自动测试设备(ATE)
    • DLC
    • DSLAM
    • 精密时钟分配
    • 无线基站

    MAX9380
    单端至差分LVECL/LVPECL 2:1多路复用器
    MAX9380:引脚配置
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9380的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览