MAX9315
量产1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
MAX9315是低扭曲、1:5差分驱动器,设计用于时钟和数据分配。这种器件允许选择两路输入之一。所选择的输入再生5路差分输出。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上VBB电源接到一个输入端作为参考电压即可。
MAX9315具有低输出到输出扭曲(20ps)的特点,尤其适合于通过背板或电路板上的时钟和数据分配。在与差分HSTL和LVPECL信号接口时,这些器件工作在+2.375V至+3.8V的电源范围,能够实现在+2.5V或+3.3V标称电源的系统中,进行高性能的时钟或数据分配。与差分LVECL接口时,这些器件工作在-2.375V至-3.8V的电源范围。
MAX9315提供节省空间的20引脚TSSOP封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端背板时钟分配
- 数据和时钟驱动器与缓冲器
- DSLAM背板
- 低抖动数据中继器
- 精密时钟分配
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9315EUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX9315EUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 8, 2016 - 1613_ERRATA ASSEMBLY |
||
| MAX9315EUP+ | 量产 | |
| MAX9315EUP+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9315的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论