MAX7456
预发布集成了EEPROM的单通道、单色随屏显示器
业内首款OSD发生器,带有EEPROM,用户可编程字符/图形,适用于全球市场
Viewing:
概述
- 256个用户定义字符或图形存储于内置EEPROM
- 字符大小为12 x 18像素
- 闪烁、反色和背景控制字符
- 可逐行设置亮度
- 最多显示16行 x 30列字符
- 视频驱动器输出带有电压衰减补偿
- LOS、/VSYNC、/HSYNC和时钟输出
- 内置同步发生器
- 兼容于NTSC和PAL
- SPI兼容串行接口
- 出厂时带有预先编程的字符组
MAX7456单通道单色随屏显示(OSD)发生器省去了外部视频驱动器、同步分离器、视频开关以及EEPROM,有效降低系统成本。MAX7456采用符合NTSC和PAL制式的256个用户可编程字符,适合全球市场。MAX7456能够方便地以任意字符、尺寸显示各种信息,例如公司标识、常用图形、时间、日期等。MAX7456预先装载了256个字符和图形,并可通过SPI™接口进行在线编程。
MAX7456提供28引脚TSSOP封装,工作于扩展级(-40°C至+85°C)温度范围。
应用
- 消费类电子
- 室内娱乐系统
- 工业应用
- 安全监控摄像机
- 安全监控系统