Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

MAX6220

量产

低噪声、高精度+2.5V/+4.096V/+5V电压基准

确保工作在40V的电压基准,在-40°C至+125°C温度范围内具有20ppm/°C温漂

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • -40°C至+125°C范围内的温度系数低至20ppm/°C
  • 超低噪声:1.5µVp-p(0.1Hz至10Hz)
  • 初始精度:±0.1%
  • 输出拉电流和灌电流:±15mA
  • 输入电压范围:8V至40V
  • 可选降噪和电压调整功能
  • 出色的瞬态响应性能
  • 长期稳定性:20ppm/1000hr
  • 对所有容性负载保持稳定
MAX6220
低噪声、高精度+2.5V/+4.096V/+5V电压基准
MAX6220 Circuit Diagram MAX6220 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6220的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览