MAX6174
量产高精度电压基准,带有温度传感器
- 产品模型
- 5
概述
- (VOUT + 2V)至+40V的宽电源电压范围
- 卓越的温度稳定性:3ppm/°C (最大值)
- 高初始精度:0.05% (最大值)
- 低噪声:3.8µVP-P (在2.5V输出时的典型值)
- 提供高达30mA的输出电流
- 低电源电流:450µA (+25°C时的最大值)
- 线性温度传感器电压输出
- +2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V或+10V输出电压
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
- 无需外部电容来实现稳定性
- 短路保护
- 通过AEC-Q100认证(MAX6174BASA/V+ 以及MAX6175BASA/V+)
MAX6173-MAX6177是低噪声、高精度电压基准。本器件具有专有的温度系数曲率纠正电路和激光微调薄膜电阻,这使得器件具有3ppm/°C的极低温度系数和±0.06%的出色初始精度。MAX6173-MAX6177提供TEMP输出,其输出电压正比于管芯温度,所以非常适合于多种温度检测类应用。这些器件还提供TRIM输入,可通过电阻分压网络对输出电压进行精细的微调。低温度漂移和低噪声特性使这些器件非常适用于高精度A/D或D/A转换器。
MAX6173-MAX6177提供+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V和+10V等精确的预置基准电压,并且能够接收高达+40V的输入电压。这些器件的电源电流为320µA (典型值),可供出30mA或吸收2mA的负载电流。MAX6173-MAX6177采用带隙技术实现了低噪声性能和出色的精度。MAX6173-MAX6177不需要输出旁路电容实现稳定性,并可在高达100µF的容性负载下保持稳定。无需输出旁路电容,这为空间紧张的应用节省了宝贵的电路板空间。
MAX6173-MAX6177采用8引脚SO封装,工作在汽车级温度范围内(-40°C至+125°C)。
应用
- null
- 汽车
- null
- 数字电压表
- 门限检测器
- 稳压器
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6174AASA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6174AASA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6174BASA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6174BASA/V+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6174BASA/V+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX6174AASA+ | 量产 | |
| MAX6174AASA+T | 量产 | |
| MAX6174BASA+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX6174AASA+T | 量产 | |
|
1月 17, 2018 - 1721F ASSEMBLY |
||
| MAX6174BASA/V+ | 量产 | |
| MAX6174BASA/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6174的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论