MAX5661
量产单通道16位DAC,提供电流和电压输出,适用于工业模拟输出模块
业内首款16位电流/电压输出DAC,集成高压电流和电压放大器
- 产品模型
- 1
概述
- 10位可编程满幅输出能够调节到满量程的±25%以外
- 可编程的电压输出
- 单极性范围:0至+10.24V ±25%
- 双极性范围:±10.24V ±25%
- 可编程的电流输出
- 单极性低端范围:0至20.45mA
- 单极性高端范围:3.97mA至20.45mA
- 灵活的模拟电源(参见表16)
- 电压输出时±13.48V至±15.75V
- 电流输出时+13.48V至+40V
- 为差分电压输出远端检测提供加载-感应连接(电压输出)
- 电压输出限流
- 信号丢失检测器检测不可调整电流输出
- /CLR和/LDAC输入用于异步DAC更新
- /CLR输入将输出复位至编程值或零代码
- /FAULT输出用于指示开路电流输出、短路电压输出或清除状态
- 温漂
- 电压输出:±0.4ppm FSR/°C
- 电流输出:±7.9ppm FSR/°C
- 小型64引脚LQFP封装(10mm x 10mm)
MAX5661是带精密高压放大器的单路16位DAC,为可编程的电流输出和电压输出应用提供完整的方案。输出放大器摆幅为工业标准的±10V (电压输出)或源出0mA (或4mA)至20mA (电流输出)。电压输出(OUTV)可驱动大于2kΩ的阻性负载和高达1.2µF的容性负载。电压输出加载-感应连接方式可补偿串联保护电阻和现场布线阻抗。电压输出上的短路保护将输出电流限制为源出10mA (典型值)或吸收-11.5mA (典型值)。电流输出(OUTI)可驱动高达37.5V (最大值)阻性负载和高达1H的感性负载。
MAX5661可提供电流输出或电压输出。在任意给定时刻,只有一种输出有效,而与配置无关。MAX5661电压输出工作在±13.48V至±15.75V电源(VDDV、VSSV),电流输出工作在+13.48V至+40V单电源(VDDI)。+4.75V至+5.25V数字电源(VCC)为内部其它电路供电。经过缓冲的基准输入可接受+4.096V外部基准电压。
采用软件命令或异步/LDAC输入来更新DAC输出。异步/CLR输入将DAC输出设置为存储在清除寄存器中的值或设置为清零。当DAC的电流输出为开路、DAC的电压输出为短路、或者当/CLR输入为电平时,/FAULT输出置低。
MAX5661通过4线10MHz SPI/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串口进行通信。DOUT输出允许多个器件菊花链接。MAX5661采用10mm x 10mm、64引脚、LQFP封装,工作于-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 工业模拟输出模块
- 工业仪表
- 过程控制
- 可编程逻辑控制/分布式控制系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5661GCB+ | LQFP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5661的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论