MAX5471
量产32抽头、非易失、线性变化数字电位器,SOT23封装
业内首款32抽头、非易失数字电位器,SOT23封装,具有超低温漂
- 产品模型
- 2
产品详情
- 滑动端位置存在非易失存储器中,在上电时恢复
- 采用微型SOT23封装
- 35ppm/°C端到端电阻温度系数
- 5ppm/°C比例系数温度系数
- 32抽头位置
- 分压器或可变电阻结构
- 50kΩ与100kΩ端到端电阻
- 1µA (最大)静态电源电流
- 工作在2.7V至5.25V单电源下
- 200,000次滑动端读写次数
- 滑动端位置保存50年以上
MAX5471/MAX5472/MAX5474/MAX5475线性抽头的数字电位器功能类似于机械电位器,但用一个简单的3线上/下型数字接口取代了机械电位器。这些数字电位器采用非易失存储器(EEPROM),在上电时将滑动端还原到上一次的设定位置。
MAX5471/MAX5472是两个端子的可变电阻,采用6引脚SOT23封装。MAX5474/MAX5475为3端电位器,采用8引脚SOT23封装。
MAX5471/MAX5474有50kΩ的端到端电阻,MAX5472/MAX5475有100kΩ的端到端电阻。所有器件有32个滑动端位置,比例系数的温度系数极低(5ppm/°C),工作在+2.7至+5.25V的电源下。这些器件的工作温度范围是-40°C至+85°C。
应用
- 音量控制
- 液晶显示器(LCD)屏幕调节
- 替代机械电位器
- 可编程滤波器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5471EZT+ | 6-TSOT-N/A | ||
MAX5471EZT+T | 6-TSOT-N/A |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5471的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论