概览
优势和特点
- 2.7V至5.25V单电源供电
 - 上电时从非易失存储器调用滑动端位置
 - 板载USB接口电路
 - USB供电
 - USB-PC连接(提供电缆)
 - 独立工作时使用板载开关
 - 用于连接用户微控制器接口的PCB焊盘
 - 用于电位器信号线的PCB焊盘(L、W、H)
 - 经过验证的USB兼容PCB布线
 - 评估8引脚SOT23封装的MAX5474/MAX5475
 - Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
 - 完全安装并经过测试
 
产品详情
MAX5474评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX5474 IC。MAX5474是一款32抽头、50kΩ非易失、线性变化数字电位器。Windows® 2000/XP/Vista兼容评估软件提供便捷的用户接口,用于演示MAX5474的功能。
MAX5474评估板提供3种选项利用逻辑输入信号控制MAX5474的滑动端位置。MAX5474的逻辑输入信号通过板载USB接口电路、PCB接口焊盘或独立工作时评估板上的开关进行控制。
评估板采用USB接口或由2.7V至5.25V外部直流电源产生的3.3V电源供电。替换IC (U1)后,评估板还能评估MAX5475 (100kΩ)。
应用
- 音量控制
 - 液晶显示器(LCD)屏幕调节
 - 替代机械电位器
 - 可编程滤波器
 
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX5474EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5474 Data Sheet (Rev. 0)2007/11/20PDF186K