MAX5462
量产32抽头FleaPoT™、2线数字电位器
业内尺寸最小的数字电位器
- 产品模型
- 2
概述
- 微型SC70和SOT23封装
- 0.3µA超低电源电流
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 电阻抽头之间的无毛刺切换
- 上电复位至中间电平
- 2线升/降串行接口
- 10kΩ、50kΩ和100kΩ电阻值
MAX5460–MAX5468线性抽头数字电位计执行的功能与机械电位计或可变电阻相同。这些器件由一个固定电阻和一个具有32个抽头点的游标触点组成,这些抽头点通过2线串行接口进行数字控制。MAX5462/MAX5465/MAX5468配置为电位计。该系列中的其余器件均配置为可变电阻。有关器件功能,请参见引脚配置。
提供三种电阻值:10kΩ (MAX5466/MAX5467/MAX5468)、50kΩ (MAX5463/MAX5464/MAX5465)和100kΩ (MAX5460/MAX5461/MAX5462)。MAX5460–MAX5465(100kΩ和50kΩ)采用节省空间的5引脚和6引脚SC70封装。MAX5466/MAX5467/MAX5468 (10kΩ)采用5引脚和6引脚SOT23封装。
应用
- 增益调整
- LCD屏幕调节
- 线路阻抗匹配
- 机械电位计的替代产品
- 音量控制
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5462EXT+ | Single Chip Package | ||
| MAX5462EXT+T | Single Chip Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5462的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论