MAX5442
量产+3V/+5V、串行输入、电压输出、16位DAC
- 产品模型
- 8
概述
- 超小型3mm x 5mm 8引脚µMAX封装
- 电源电流低至120µA
- 快速建立时间:1µs
- 25MHz SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
- VREF 范围扩展至 VDD
- +5V (MAX5441/MAX5442)或+3V (MAX5443/MAX5444)单电源供电
- 全16位性能,无需调整
- 无缓冲电压输出直接驱动60kΩ负载
- 上电复位电路可将DAC输出清除为代码0 (MAX5441/MAX5443)或代码32768 (MAX5442/MAX5444)
- 用于直接光耦合器接口的施密特触发器输入
- 异步低电平有效CLR
MAX5441–MAX5444均为串行输入、电压输出、16位数模转换器(DAC),采用微型µMAX®封装,比采用8引脚SO封装的同类DAC小50%。它们采用+3V (MAX5443/MAX5444)或+5V (MAX5441/MAX5442)低压单电源供电。它们在整个温度范围内提供16位性能(±2 LSB INL和±1 LSB DNL),无需任何调整。无缓冲DAC输出可实现120µA的低电源电流和2 LSB的低失调误差。
DAC输出范围为0至VREF。对于双极性操作,MAX5442/MAX5444提供匹配的可调电阻,与外部精密运算放大器(如MAX400)配合使用,产生±VREF输出摆幅。
16位串行字用于将数据加载到DAC锁存器中。25MHz、3线串行接口与SPI/QSPI™/MICROWIRE®兼容,并且可以直接与光耦合器进行接口以用于需要隔离的应用。初次上电时,上电复位电路将DAC输出清除为代码0 (MAX5441/MAX5443)或代码32768 (MAX5442/MAX5444)。
低电平有效CLR上的逻辑低电平将DAC输出异步清除为代码0 (MAX5441/MAX5443)或代码32768 (MAX5442/MAX5444),与串行接口无关。
MAX5441/MAX5443采用8引脚µMAX封装。MAX5442/MAX5444采用10引脚µMAX封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集
- 高分辨率失调与增益调节
- 工业过程控制
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5442ACUB+ | MINI_SO | ||
| MAX5442ACUB+T | MINI_SO | ||
| MAX5442AEUB+ | MINI_SO | ||
| MAX5442AEUB+T | MINI_SO | ||
| MAX5442BCUB+ | MINI_SO | ||
| MAX5442BCUB+T | MINI_SO | ||
| MAX5442BEUB+ | MINI_SO | ||
| MAX5442BEUB+T | MINI_SO |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX5442ACUB+ | 量产 | |
| MAX5442AEUB+ | 量产 | |
| MAX5442AEUB+T | 量产 | |
| MAX5442BCUB+ | 量产 | |
| MAX5442BCUB+T | 量产 | |
| MAX5442BEUB+ | 量产 | |
| MAX5442BEUB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5442的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论