MAX5437
量产±15V、128抽头、低漂移数字电位器
128抽头、低漂移、高压(±5V至±15V)数字电位器,尺寸只有同类器件的一半,8引脚SO封装
- 产品模型
- 2
概述
- +10V至+30V单电源工作
- -28V至-10V单负电源工作
- ±5V至±15V双电源工作
- 128抽头位置
- 通用高电压放大器(MAX5437/MAX5439)
- 低温度系数
- 35ppm/°C (端到端)
- 5ppm/°C (比例)
- 微型引脚封装
- 10引脚µMAX (MAX5436/MAX5438)
- 14引脚TSSOP (MAX5437/MAX5439)
- 级间无毛刺转换
- 兼容SPI/QSPI/MICROWIRE的3线串行接口
- 端到端阻抗50kΩ/100kΩ
- 上电复位:复位到中间位(第64级)
MAX5436-MAX5439是128级、高电压(±5V至±15V)的数字电位器,尺寸仅有8引脚SO封装的一半。它们与机械电位器具有相同的功能,采用简单的数字接口代替机械调节。数字逻辑由独立的+2.7V至+5.25V供电(VCC)。电阻串采用模拟电源供电(VDD和VSS),要求VDD - VSS大于9V、小于31.5V。这使得使用该芯片的电压范围具有更大的灵活性。模拟电源的范围不仅包括双电源±5V至±15V,还包括单电源,如+10V、+15V、+30V、-30V等等,只要VDD - VSS和VCC - VSS的范围满足要求。
MAX5437/MAX5439片内包括一个高电压、通用放大器,提供了额外减少板上空间和成本的可能。其它特性包括35ppm/°C的端到端阻抗和5ppm/°C的电阻比例温度系数,3线串行接口兼容于SPI™/QSPI™/MICROWIRE™,上电复位至中间值。
MAX5436/MAX5438提供10引脚µMAX®封装。MAX5437/MAX5439提供14引脚TSSOP封装。保证工作在扩展级温度级范围-40°C至+85°C。
应用
- 音量控制
- 数据采集系统
- LCD屏对比度调节
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5437EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5437EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5437的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论