MAX5434
量产32抽头、非易失、I²C、线性数字电位器
32抽头、非易失、I²C、线性调节数字电位器,具有机械电位器的功能,但用简单的2线串口替代机械调节
- 产品模型
- 5
概述
- 细小的3mm x 3mm 8引脚TDFN与6引脚薄型SOT23封装
- 上电时从非易失存储器中恢复滑动端位置
- 35ppm/°C端到端电阻温度系数
- 5ppm/°C比例温度系数
- 50kΩ/100kΩ电阻值
- 快速400kbps I²C兼容串口
- 500nA (典型值)静态电源电流
- +2.7V至+5.25V单电源工作
- 32抽头位置
- ±0.15 LSB INL (典型值),±0.15 LSB DNL (典型值)
MAX5432–MAX5435是非易失、线性变化数字电位器,能够以简单的2线串行接口替代机械装置,并实现机械电位器的功能。每款器件都可以实现分立电位器或可变电阻的功能,并具有32个抽头点。
MAX5432–MAX5435具有内部、非易失、电可擦除的可编程只读存储器(EEPROM),该存储器在上电时将滑动端恢复到上次存储的位置。快速模式I²C兼容的串行接口可以实现最高400kbps的数据通信速率,同时大大减小电路板的尺寸并降低连线复杂程度。每个器件都提供四个工厂预设的I²C地址之一(见完整数据资料中的Ordering Information/Selector Guide)。
在需要数字控制电阻的应用中使用MAX5432–MAX5435。在分压器或可变电阻配置中可提供两种电阻值(50kΩ与100kΩ)。端到端的电阻温度系数标称值为35ppm/°C,比例温度系数只有5ppm/°C,使这些器件理想用于需要低温度系数可变电阻的应用中,例如低漂移、可编程增益放大器电路。
MAX5432/MAX5433采用3mm x 3mm的8引脚TDFN封装,MAX5434/MAX5435采用6引脚薄型SOT23封装。MAX5432–MAX5435工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 液晶显示器(LCD)屏幕调节
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
- 音量控制
参考资料
软件资源
Evaluation Software 0
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5434的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论