MAX5177
量产低功耗、串行、12位DAC,带有加载-感应电压输出
单通道、串行、电压输出DAC,采用QSOP封装
- 产品模型
- 4
概述
- ±1 LSB INL
- 关断电流:1µA
- 上电时输出电压“无毛刺”
- 单电源供电
- +5V (MAX5175)
- +3V (MAX5177)
- 满量程输出范围
- +2.048V(MAX5177,VREF = +1.25V)
- +4.096V(MAX5175,VREF = +2.5V)
- 轨到轨输出放大器
- 可调输出失调
- 乘法运算中具有低THD (-80dB)
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型3线串行接口
- 可编程关断模式和上电复位(0或中间电平)
- 缓冲输出能够驱动4-20mA或5kΩ || 100pF负载
- 用户可编程数字输出引脚用于对外部元件进行串行控制
- 提供14位升级产品(MAX5171/MAX5173)
MAX5175/MAX5177低功耗、串行、电压输出、12位数模转换器(DAC)具有精密输出放大器,采用节省空间的16引脚QSOP封装。MAX5175采用+5V单电源供电,MAX5177采用+3V单电源供电。输出放大器的反相输入可实现特定增益配置、远程检测和高输出电流能力。因此,MAX5175/MAX5177非常适合用于包括工业过程控制的各种应用。两款器件的电源电流消耗仅为260µA,在关断模式下降至1µA。此外,可编程上电复位功能支持用户选择0或中间电平的输出电压状态。
3线串行接口与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™标准兼容。输入寄存器后置DAC寄存器就可以提供双缓冲输入,使寄存器既能独立更新,也能利用16位串行字同时更新。其他特性包括软件和硬件关断、关断闭锁、硬件复位引脚以及能够接受直流和失调交流信号的基准输入。这些器件提供一个用于增加功能的可编程数字输出引脚和一个用于菊花链的串行数据输出引脚。所有逻辑输入均与TTL/CMOS兼容,并通过施密特触发器进行内部缓冲,以支持直接与光耦合器进行接口。
MAX5175/MAX5177采用专有的片内电路,可保持输出电压几乎“无毛刺”,将上电期间的毛刺限制在几毫伏。两款器件均采用16引脚QSOP封装,在-40°C至+85°C扩展温度范围内符合规格。MAX5171/MAX5173是MAX5175/MAX5177的14位引脚兼容升级版本。对于内置基准电压源的引脚兼容DAC,请参见13位MAX5132/MAX5133和12位MAX5122/MAX5123。
应用
- 数字增益与失调控制
- 数字可编程4mA至20mA电流环
- 通用产品
- 工业过程控制
- 运动控制
- 远端工业控制
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5177AEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
| MAX5177AEEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
| MAX5177BEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
| MAX5177BEEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5177的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论