MAX5173

量产

低功耗、串行、14位DAC,带有加载-感应电压输出

性能最佳的14位DAC,上电干扰最小,具有1 LSB INL

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±1 LSB INL
  • 关断电流:1µA
  • 上电时输出电压“无毛刺”
  • 单电源供电:
    • +5V (MAX5171)
    • +3V (MAX5173)
  • 满量程输出范围:
    • +2.048V(MAX5173,VREF = +1.25V)
    • +4.096V(MAX5171,VREF = +2.5V)
  • 轨到轨输出放大器
  • 乘法运算中具有低THD (-80dB)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型3线串行接口
  • 可编程关断模式和上电复位
  • 缓冲输出能够驱动5kΩ || 100pF负载
  • 用户可编程数字输出引脚用于对外部元件进行串行控制
  • 12位MAX5175/MAX5177的引脚兼容升级产品
MAX5173
低功耗、串行、14位DAC,带有加载-感应电压输出
MAX5171、MAX5173:功能原理框图
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
数模转换器(DAC) 6
MAX5170 量产 低功耗、串行、14位DAC,电压输出
MAX5172 过期 低功耗、串行、14位DAC,电压输出
MAX5132 最后购买期限 +5V/+3V、13位、串行、加载/感应DAC,带有10ppm/°C内部电压基准
MAX5133 过期 +5V/+3V、13位、串行、加载/感应DAC,带有10ppm/°C内部电压基准
MAX5175 过期 低功耗、串行、12位DAC,带有加载-感应电压输出
MAX5177 量产 低功耗、串行、12位DAC,带有加载-感应电压输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX5171BOB

MAX5171分线板

产品详情

数模转换器(DAC)为工业、医疗和RF系统等许多电子应用中的驱动和控制提供准确的输出电压。MAX5171是一款高精度、14位电压输出DAC。利用DAC的开发涉及模拟系统、电源、数字接口和固件方面的专业知识。现在可以使用MAX5171分线板加速开发过程。

借助该分线板,可利用MAX5171(14位电压输出DAC)进行快速原型制作和开发。它可与任何Arduino®兼容或Mbed™兼容型平台系统进行接口,只要该平台系统具有可配置为SPI通信的扩展端口。此外,MAX5171分线板可与具有Pmod™连接的系统搭配使用,板边缘具有2x6直角接头(与Digilentinc.com Pmod接口规范兼容)和接口类型2A(扩展SPI)的2x6接头。该分线板还随附原理图、设计文件和固件,可立即使用并派生到未来项目。

该板以2.7V至5.5V范围内的逻辑电平直接与SPI进行接口。(注:MAX5171的额定工作电压为4.5V至5.5V,引脚兼容的MAX5173的额定工作电压为2.7V至3.6V。)该板已安装MAX5171AEEE+。为Arduino和Mbed系统板提供了示例固件。

 

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数字增益和失调控制
  • 4mA–20mA数字可编程电流环路
  • 工业过程控制
  • 运动控制
  • 远程工业控制
  • µP控制的系统

MAX5171BOB
MAX5171分线板
MAX5171BOB: Breakout Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5173的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览