MAX5132
最后购买期限+5V/+3V、13位、串行、加载/感应DAC,带有10ppm/°C内部电压基准
业内首款10ppm/°C、内置基准、13位DAC
- 产品模型
- 2
概述
- 单电源供电
- +5V (MAX5132)
- +3V (MAX5133)
- 内置10ppm/°C(最大值)精密带隙基准电压源
- +2.5V (MAX5132)
- +1.25V (MAX5133)
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型3线串行接口
- 引脚可编程关断模式和上电复位(0V或中间电平输出电压)
- 缓冲输出能够驱动5kΩ 100pF或4-20mA负载
- 节省空间的16引脚QSOP封装
- 12位MAX5122/MAX5123引脚兼容升级版本
- 提供引脚兼容的14位升级产品(MAX5171/MAX5173)
MAX5132/MAX5133低功耗、13位、电压输出数模转换器(DAC)内置精密带隙基准电压源和输出放大器。MAX5132采用+5V单电源供电,内置+2.5V基准电压源,并提供可配置的输出放大器。如有必要,用户可以使用外部基准电压源来覆盖< 10ppm/°C的片内基准电压源。除了采用+3V单电源供电,并内置+1.25V精密基准电压源以外,MAX5133的特性与MAX5132相同。用户可访问的放大器反相输入和输出可实现特定增益配置、远程检测和高输出驱动能力,适用于各种驱动/检测应用。两款器件的电源电流消耗仅为500µA,在关断模式下降至3µA。此外,支持上电复位功能支持用户选择0V或中间电平的初始输出状态,并减少上电期间的输出毛刺。
MAX5132/MAX5133的串行接口与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™兼容,适合级联多个器件。每个DAC都有一个双缓冲输入,采用一个输入寄存器后跟一个DAC寄存器的组织形式。16位移位寄存器将数据加载到输入寄存器中。DAC寄存器可以独立更新,也可以与输入寄存器同时更新。两款器件均采用16引脚QSOP封装,并在扩展工业(-40°C至+85°C)工作温度范围内符合规格。对于引脚兼容的14位升级产品,请参见MAX5171/MAX5173数据手册;对于引脚兼容的12位版本,请参见MAX5122/MAX5123数据手册。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数字增益与失调控制
- 通用产品
- 工业过程控制
- 运动控制
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5132AEEE+ | QSOP | ||
| MAX5132BEEE+ | QSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 4, 2026 - 2026-0100 ASSEMBLY |
||
| MAX5132AEEE+ | ||
| MAX5132BEEE+ | ||
|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
| MAX5132AEEE+ | ||
| MAX5132BEEE+ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5132的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论