MAX5130

量产

+3V/+5V、13位、串行、电压输出DAC,内置电压基准

业内首款10ppm/°C、内置基准、13位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 单电源供电
    • +5V (MAX5130)
    • +3V (MAX5131)
  • 满量程输出范围
    • +4.0955V (MAX5130)
    • +2.04775V (MAX5131)
  • 内置10ppm/°C(最大值)精密带隙基准电压源
    • +2.5V (MAX5130)
    • +1.25V (MAX5131)
  • 可调输出失调
  • SPI/QSPI/Microwire兼容型3线串行接口
  • 引脚可编程关断模式和上电复位(0V或中间电平输出电压)
  • 缓冲输出能够驱动5kΩ> ||100pF或4-20mA负载
  • 节省空间的16引脚QSOP封装
  • 12位MAX5120/MAX5121的引脚兼容升级版本
  • 提供引脚兼容的14位升级产品(MAX5170/MAX5172)

MAX5130/MAX5131均为低功耗、13位、电压输出数模转换器(DAC),内置精密带隙基准电压源和输出放大器。MAX5130采用+5V单电源供电,内置基准电压为+2.5V,满量程输出为+4.0955V。如有必要,用户可以使用外部基准电压源来覆盖< 10ppm/°C的片内基准电压源。MAX5131在+3V电压下工作,可提供+2.04775V满量程输出,内置一个+1.25V精密基准电压源。两款器件的电源电流消耗仅为500µA,在关断模式下降至3µA。此外,支持上电复位功能支持用户选择0V或中间电平的初始输出状态,并尽可能地减少上电期间的输出电压毛刺。

MAX5130/MAX5131的串行接口与SPI、QSPI和MICROWIRE兼容,适合级联多个器件。每个DAC都有一个双缓冲输入,采用一个输入寄存器后跟一个DAC寄存器的组织形式。16位移位寄存器将数据加载到输入寄存器中。DAC寄存器可以独立更新,也可以与输入寄存器同时更新。两款器件均采用16引脚QSOP封装,并在扩展工业(-40°C至+85°C)温度范围内符合规格。对于引脚兼容的14位升级产品,请参见MAX5170/MAX5172数据手册;对于引脚兼容的12位版本,请参见MAX5120/MAX5121数据手册。

 

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数字增益与失调控制
  • 通用产品
  • 工业过程控制
  • 运动控制

MAX5130
+3V/+5V、13位、串行、电压输出DAC,内置电压基准
MAX5130、MAX5131:功能原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数模转换器(DAC) 3
MAX5120 量产 +3V/+5V、12位、串行、电压输出DAC,内置电压基准
MAX5132 最后购买期限 +5V/+3V、13位、串行、加载/感应DAC,带有10ppm/°C内部电压基准
MAX5170 量产 低功耗、串行、14位DAC,电压输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5130的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览