MAX5115
过期非易失、四路、8位DAC,带有2线串行接口
Viewing:
概述
- 非易失寄存器初始化DAC至存储状态
- +2.7V至+5.25V单电源工作
- 四路8位DAC具有独立高/低基准输入
- 满摆幅输出缓冲
- 每DAC电源电流低至200µA
- 关断模式电源电流降至25µA (最大)
- 400kHz,I²C兼容2线串行接口
- 异步/MUTE输入(MAX5116)
- 小型16/20引脚QSOP封装
MAX5115/MAX5116四路、8位数模转换器(DAC)具有非易失寄存器。这些非易失寄存器存储DAC工作模式和输出状态,允许DAC上电初始化为指定配置。高精度片内缓冲提供满摆幅输出,建立时间为8µs。I²C兼容的2线串行接口允许400kHz的最高时钟频率。
MAX5115具有独立的高/低基准输入,提供最灵活的输出电压范围。MAX5116为所有DAC提供同一个高/低基准输入,将走线数量降至最少,节省电路板空间。基准输入可接受地至正电源的电压范围。
器件采用+2.7V至+5.25V单电源供电,每DAC消耗200µA电流。软件控制的关断模式可将电源电流降至25µA以下。软件控制的静噪模式可将每个DAC或多个DAC同时设置为各自的REFL_电压。MAX5116还提供一个异步/MUTE输入,可将所有DAC同时设置为各自的REFL_电压。
MAX5115可提供20引脚QSOP封装,MAX5116可提供16引脚QSOP封装。适用于扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- ATE校准
- 数字增益与失调调节
- 激光器偏置
- 便携式仪表
- 功率放大器偏置控制
- 可编程衰减器
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 4
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5115的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论