MAX503
量产5V、低功耗、并行输入、电压输出、10位DAC
单通道、并行、电压输出DAC,采用SSOP封装
- 产品模型
- 7
概述
- 缓冲电压输出
- 内部2.048V基准电压源
- 采用5V单电源或±5V双电源供电
- 低功耗:
- 工作电流:250µA
- 关断模式电流:40µA
MAX503是一款低功耗、10位、电压输出数模转换器(DAC),采用5V单电源或±5V双电源。该器件具有内部基准电压源和输出缓冲放大器。5V单电源供电时工作电流仅为250µA,非常适合便携式和电池供电应用。此外,紧缩小型封装(SSOP)尺寸仅为0.1平方英寸,使用的电路板面积比8引脚DIP封装更小。通过对DAC、运算放大器和基准电压源进行激光调整,实现了10位分辨率。无需进一步调整。
内部增益设置电阻可用于定义0V至+2.048V、0V至+4.096V或±2.048V的DAC输出电压范围。无需使用外部电阻或运算放大器即可实现四象限乘法。并行逻辑输入采用双缓冲,并且与4位、8位和16位微处理器兼容。关于硬件和软件兼容的12位升级产品,请参考MAX530数据手册。对于功能类似但具有串行数据接口的DAC,请参考MAX504/MAX515数据手册。
应用
- 任意函数发生器
- 自动测试设备(ATE)
- 电池供电数据转换产品
- 数字增益与失调控制
- 工业过程控制
- 微处理器控制校准
- 元件数最少的模拟系统
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX503CAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
| MAX503CAG+T | 24-SSOP-5.3_MM | ||
| MAX503CNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX503CWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX503CWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX503EAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
| MAX503EAG+T | 24-SSOP-5.3_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 数模转换器(DAC) 1 | ||
| MAX530 | 量产 | +5V、低功耗、并行输入、电压输出、12位DAC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX503的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论