MAX4939

八通道高压发送器/接收器开关

集成T/R开关在降低功耗的同时大大减少元件数量

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低功耗:低阻(5Ω),偏置电流仅为1.5mA
  • 低噪声 < 0.5nV/√Hz (典型值),偏置电流仅为1.5mA
  • 65MHz (典型值)较宽的-3dB带宽
  • 通过SPI接口轻松编程
  • 高密度(8通道/封装)
  • 带有低电压隔离的箝位二极管(MAX4936/MAX4938)
  • 输出箝位二极管用于接收器保护(MAX4936/MAX4937)
  • 全局关断控制(CLR)
  • 每个T/R开关可独立设置为导通或断开
  • 具有高压保护的低压接收通路
  • 节省空间的5mm x 11mm、56引脚TQFN封装

MAX4936–MAX4939为八通道、高压发送器/接收器(T/R)开关。T/R开关基于二极管桥拓扑,二极管桥的总电流可通过SPI™接口设置。所有器件均具有清除闭锁输入,可异步关闭所有T/R开关,并将器件置于低功耗关断模式。MAX4936/MAX4938具有T/R开关和箝位二极管,执行发送和接收操作。MAX4937/MAX4939只有T/R开关,仅执行接收操作。

MAX4936/MAX4938发送通路在高压发送期间为低阻,低压接收期间为高阻,提供发送和接收电路之间的隔离。高压发送通路具有宽带、低失真和低抖动特性。

所有器件的接收通路在低压接收期间为低阻,高压发送期间为高阻,为接收电路提供保护。低压接收通路具有宽带、低噪声、低失真和低抖动特性。每个T/R开关可独立设置为导通或断开,从而使这些器件亦可用作接收通路的复用器。

MAX4936/MAX4937具有箝位二极管,保护接收器输入免受传输期间T/R开关漏电流引起的电压尖峰冲击。MAX4938/MAX4939不带箝位二极管,依靠接收器前端的集成箝位二极管进行保护。

所有器件均采用小尺寸、56引脚、5mm x 11mm TQFN封装,工作在0°C至+70°C商业级温度范围。

应用

  • 高压发送和低压隔离
  • 医疗/工业成像
  • 超声

MAX4939
八通道高压发送器/接收器开关
MAX4936、MAX4937、MAX4938、MAX4939:功能框图
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
MOSFET和栅极驱动器 1
MAX4940 量产 双/四通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4939的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览