MAX4938
八通道高压发送器/接收器开关
集成T/R开关在降低功耗的同时大大减少元件数量
概述
- 低功耗:低阻(5Ω),偏置电流仅为1.5mA
- 低噪声 < 0.5nV/√Hz (典型值),偏置电流仅为1.5mA
- 65MHz (典型值)较宽的-3dB带宽
- 通过SPI接口轻松编程
- 高密度(8通道/封装)
- 带有低电压隔离的箝位二极管(MAX4936/MAX4938)
- 输出箝位二极管用于接收器保护(MAX4936/MAX4937)
- 全局关断控制(CLR)
- 每个T/R开关可独立设置为导通或断开
- 具有高压保护的低压接收通路
- 节省空间的5mm x 11mm、56引脚TQFN封装
MAX4936–MAX4939为八通道、高压发送器/接收器(T/R)开关。T/R开关基于二极管桥拓扑,二极管桥的总电流可通过SPI™接口设置。所有器件均具有清除闭锁输入,可异步关闭所有T/R开关,并将器件置于低功耗关断模式。MAX4936/MAX4938具有T/R开关和箝位二极管,执行发送和接收操作。MAX4937/MAX4939只有T/R开关,仅执行接收操作。
MAX4936/MAX4938发送通路在高压发送期间为低阻,低压接收期间为高阻,提供发送和接收电路之间的隔离。高压发送通路具有宽带、低失真和低抖动特性。
所有器件的接收通路在低压接收期间为低阻,高压发送期间为高阻,为接收电路提供保护。低压接收通路具有宽带、低噪声、低失真和低抖动特性。每个T/R开关可独立设置为导通或断开,从而使这些器件亦可用作接收通路的复用器。
MAX4936/MAX4937具有箝位二极管,保护接收器输入免受传输期间T/R开关漏电流引起的电压尖峰冲击。MAX4938/MAX4939不带箝位二极管,依靠接收器前端的集成箝位二极管进行保护。
所有器件均采用小尺寸、56引脚、5mm x 11mm TQFN封装,工作在0°C至+70°C商业级温度范围。
应用
- 高压发送和低压隔离
- 医疗/工业成像
- 超声
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| MOSFET和栅极驱动器 1 | ||
| MAX4940 | 量产 | 双/四通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4938的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论