MAX3600

过期

投影仪激光驱动器

业内首款三通道激光驱动器,用于微型RGB投影仪,对于XGA高分辨率设计能够将PCB面积降至5mm x 5mm

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成四路电流输出激光驱动器
  • 兼容于红色、蓝色以及绿色激光器
  • 10位视频DAC,fCLK = 1MHz至160MHz
  • 8位增益和失调校准DAC
  • 2ns输出切换时间
  • 串口控制
  • 激光器使能
  • 随机噪声发生器和周期性关断
  • 5mm x 5mm、40引脚TQFN封装(引脚间距为0.4mm)
MAX3600
投影仪激光驱动器
MAX3600:典型工作电路
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
IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3600的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览