MAX32590
量产DeepCover安全微处理器,集成ARM926EJ-S处理器核
高性能、单芯片安全微控制器带有加密的外部总线及先进的物理安全机制
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- ARM926EJ-S™处理器核,带有16KB数据高速缓存器、32KB指令高速缓存器
- 通过PLL提供384MHz处理器核工作频率
- 192MHz多层AHB总线阵列
- 安全特性
- 带有公钥认证的安全装载器
- AES、DES和SHA硬件加速器
- 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
- 密码键盘控制器
- 真随机数硬件发生器
- 带有动态故障检测的芯片防护罩
- 6对外部篡改检测传感器具有独立的随机动态模板
- 256位单稳态非易失AES密钥存储
- 温度和电压篡改侦测
- 外部存储器实时加密与完整性检验
- 实时时钟
- 存储器
- 384KB系统SRAM
- 4KB指令TCM、4KB数据TCM
- 24 KB AES用户加密NV SRAM
- 双通道外部存储器控制器(LPDDR400、SDRAM、SRAM、NOR Flash、NAND Flash)
- 2KB用户可编程OTP
- NAND闪存控制器,带硬件ECC
- I/O和外设
- USB 2.0主/从设备,内置收发器
- 三路UART口/一路I²C接口
- 五路SPI接口,带I²S功能
- 两路ISO 7816智能卡接口
- SD/SDHC/SDIO接口
- 10/100Mbps以太网MAC控制器
- 热敏打印机接口
- 三路定时器,提供PWM输出
- 多达160个通用I/O引脚
- 三路10位ADC
- LCD控制器支持STN和TFT显示器
- LCD控制器
- 16路DMA控制器
- 高级中断控制器
- 电源管理
- 灵活的时钟预置
- 时钟门控功能
- 低电流电池备份选项
- 可配置的低功耗模式
DeepCover®嵌入式安全处理器方案为敏感数据提供多重保护,采用先进的物理安全机制提供最可靠的加密存储。
DeepCover安全处理器(MAX32590)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于构建新一代信任设备,例如:便携式多媒体EFT-POS终端。MAX32590集成了存储器管理单元(MMU)、32KB指令高速缓存器、16KB数据高速缓存、4KB指令TCM、4KB数据TCM、384KB系统SRAM、2KB一次性编程(OTP)存储器、128KB装载ROM、24KB电池备份SRAM。MAX32590能够充分利用器件带宽,支持100Mbps以太网、大型彩色LCD显示器、吉比特海量存储器等设备的高速通信。除硬件加密外,MAX32590还提供真正的随机数发生器、电池备份RTC、非易失SRAM以及实时环境监测和篡改侦测电路,为系统级设计提供便利条件。
MAX32590微控制器包含多个通信接口,一个USB主机控制器和一个USB设备控制器以及相应的USB收发器,两个智能卡控制器、五个SPI接口、三个UART和SD/SDHC/SDIO控制器、内置FIFO的以太网10/100 MAC,并提供了一路I²C总线接口。三个片上定时器还支持PWM输出,直接控制外部器件。集成密码键盘和热敏打印机接口为移动POS终端提供完备方案。此外,三路10位ADC可用于支持打印机或通用功能。
应用
- ATM键盘
- 授权认证
- 电子商务
- EMV读卡器
- 计次计时付费(PPP)
- PCI终端
- 密码键盘
- 安全门禁控制
- 安全数据存储
- null
参考资料
数据手册 2
应用笔记 2
设计笔记 2
技术文章 2
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX32590-L5J+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
| MAX32590-L5S+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
| MAX32590-LNJ+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
| MAX32590-LNS+ | Chip-Scale Ball-Grid Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32590的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论