MAX2471
量产10MHz至500MHz、VCO缓冲放大器,差分输出
- 产品模型
- 2
概述
- 电源电压范围:+2.7V至+5.5V
- 输入频率范围
- 高:10MHz至500MHz(MAX2470/2471)
- 低:10MHz至200MHz(MAX2470)
- 200MHz时功率增益>14dB
- 200MHz时的典型反向隔离为64dB
- 低失真输出驱动
- 超小型SOT23-6封装
- 高输入阻抗
- 单端(MAX2470)或差分(MAX2471)输入
MAX2470/MAX2471是灵活、低成本、高反向隔离缓冲放大器,适用于采用分立和基于模块的VCO设计的应用。两者均具有差分50Ω输出,用于驱动单个差分(平衡)负载或两个独立的单端(不平衡)50Ω负载。MAX2470提供单端输入和两个可选的工作频率范围:10MHz至500MHz和10MHz至200MHz。MAX2471提供差分输入,工作频率范围为10MHz至500MHz。MAX2470/MAX2471还具有高输入阻抗以提供尽可能高的灵活性,使其能够与多种振荡器拓扑一起使用。高反向隔离与低电源电流相结合,使它们非常适合需要高性能和低功耗的应用。
这些器件也非常适合用作有源巴伦。MAX2470将单端输入转换为差分输出。MAX2471可用作差分缓冲级或将差分输入转换为两个单端输出。
MAX2470采用+2.7V至+5.5V单电源供电。在-5dBm的输出功率下,它在高频范围内消耗5.5mA,在低频范围内仅消耗3.6mA。MAX2471采用+2.7V至+5.5V单电源供电,功耗为5.5mA。这两款器件均采用超小型SOT23-6塑料封装,需要的电路板空间极小。
应用
- 有源巴伦
- 蜂窝和PCS移动电话
- 通用缓冲器/放大器
- ISM频段应用
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2471EUT+ | SOT_23 | ||
| MAX2471EUT+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX2471EUT+ | 量产 | |
| MAX2471EUT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2471的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论