MAX19516

量产

双通道、10位、100Msps ADC

10位、100Msps、双通道ADC,提供60dBFS SNR和85dBFS SFDR,每通道功耗仅为57mW

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 极低的工作功耗(100Msps时为57mW/通道)
  • 1.8V或2.5V至3.3V模拟电源电压
  • 优异的动态性能
    • 70MHz时,SNR为60dBFS
    • 70MHz时,SFDR为82dBc
  • 通过SPI™接口实现用户可编程调节和特性选择
  • 可选的数据总线(双CMOS或单复用CMOS)
  • DCLK输出和可编程数据输出定时,简化了高速数字接口
  • 非常宽的输入共模电压范围(0.4V至1.4V)
  • 非常高的模拟输入带宽(> 850MHz)
  • 单端或差分模拟输入
  • 单端或差分时钟输入
  • 1分频(DIV1)、2分频(DIV2)以及四分频(DIV4)时钟模式
  • 二进制补码、格雷码以及偏移二进制输出数据格式
  • 超限指示器(DOR)
  • CMOS输出内部端接选项(可编程)
  • 比特顺序可逆(可编程)
  • 数据输出测试模板
  • 小尺寸、7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘

MAX19516双通道模数转换器(ADC)可提供10位的分辨率并具有100Msps的最大采样速率。

MAX19516的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,可以与宽范围的RF、IF以及基带前端元件直流耦合输入。在基带至超过400MHz的输入频率范围内,MAX19516具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。fIN = 70MHz、fCLK = 100MHz时,典型的信噪比(SNR)性能为60dBFS,而典型的无杂散动态范围(SFDR)为82dBc。

MAX19516工作在1.8V电源下。此外,内置的自检测电压调节器可工作在2.5V至3.3V电压(AVDD)下。数字输出驱动器可工作在1.8V至3.5V的独立电源电压(OVDD)下。VAVDD = 1.8V时,每通道的模拟功耗仅为57mW。除了具有较低的工作功耗外,MAX19516在断电模式下的功耗仅为1mW,待机模式下的功耗仅为17mW。

各种调节和功能的选择可以通过3线串行接口访问可编程寄存器实现。此外,串口还可以被禁用,同时提供三个输入引脚,可选择输出模式、数据格式和时钟分频比。数据输出采用双并行CMOS兼容输出数据总线,可配置为单复用并行CMOS总线。

MAX19516采用小尺寸、7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。

引脚及特性兼容的8位65Msps、100Msps以及130Msps版本请分别参考MAX19505、MAX19506以及MAX19507数据资料。引脚及特性兼容的10位65Msps和130Msps版本请分别参考MAX19515和MAX19517数据资料。

应用

  • 数字机顶盒
  • 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
  • 便携式仪表和低功耗数据采集
  • 超声和医学成像

MAX19516
双通道、10位、100Msps ADC
MAX19516:功能框图
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
MAX19515EVKIT

MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板

特性和优点

  • 单电源供电
  • 采用QSH连接器直接连接到Maxim DCEP数据源
  • 低电压及低功耗工作
  • 板上单端至差分转换电路
  • 差分或单端时钟配置
  • 板上时钟整形电路,占空比可调
  • 板上SPI™接口电路
  • 用户可选择电源
  • 可提供数据源(FPGA)电路板(定购DCEP)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,该电路板包括用来评估8位及10位模/数转换器(ADC)系列产品所需的所有元件。该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于测试MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517的可编程功能。

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。

应用

  • 数字机顶盒
  • 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
  • 便携式仪表和低功耗数据采集
  • 超声和医学成像

MAX19517EVKIT

MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板

特性和优点

  • 单电源供电
  • 采用QSH连接器直接连接到Maxim DCEP数据源
  • 低电压及低功耗工作
  • 板上单端至差分转换电路
  • 差分或单端时钟配置
  • 板上时钟整形电路,占空比可调
  • 板上SPI™接口电路
  • 用户可选择电源
  • 可提供数据源(FPGA)电路板(定购DCEP)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,该电路板包括用来评估8位及10位模/数转换器(ADC)系列产品所需的所有元件。该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于测试MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517的可编程功能。

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。

应用

  • 数字机顶盒
  • 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
  • 便携式仪表和低功耗数据采集
  • 超声和医学成像

MAX19505EVKIT

MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板

特性和优点

  • 单电源供电
  • 采用QSH连接器直接连接到Maxim DCEP数据源
  • 低电压及低功耗工作
  • 板上单端至差分转换电路
  • 差分或单端时钟配置
  • 板上时钟整形电路,占空比可调
  • 板上SPI™接口电路
  • 用户可选择电源
  • 可提供数据源(FPGA)电路板(定购DCEP)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,该电路板包括用来评估8位及10位模/数转换器(ADC)系列产品所需的所有元件。该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于测试MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517的可编程功能。

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。

应用

  • 数字机顶盒
  • 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
  • 便携式仪表和低功耗数据采集
  • 超声和医学成像

MAX19516EVKIT

MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板

特性和优点

  • 单电源供电
  • 采用QSH连接器直接连接到Maxim DCEP数据源
  • 低电压及低功耗工作
  • 板上单端至差分转换电路
  • 差分或单端时钟配置
  • 板上时钟整形电路,占空比可调
  • 板上SPI™接口电路
  • 用户可选择电源
  • 可提供数据源(FPGA)电路板(定购DCEP)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,该电路板包括用来评估8位及10位模/数转换器(ADC)系列产品所需的所有元件。该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于测试MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517的可编程功能。

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。

应用

  • 数字机顶盒
  • 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
  • 便携式仪表和低功耗数据采集
  • 超声和医学成像

MAX19506EVKIT

MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板

特性和优点

  • 单电源供电
  • 采用QSH连接器直接连接到Maxim DCEP数据源
  • 低电压及低功耗工作
  • 板上单端至差分转换电路
  • 差分或单端时钟配置
  • 板上时钟整形电路,占空比可调
  • 板上SPI™接口电路
  • 用户可选择电源
  • 可提供数据源(FPGA)电路板(定购DCEP)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,该电路板包括用来评估8位及10位模/数转换器(ADC)系列产品所需的所有元件。该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于测试MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517的可编程功能。

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。

应用

  • 数字机顶盒
  • 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
  • 便携式仪表和低功耗数据采集
  • 超声和医学成像

MAX19507EVKIT

MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板

特性和优点

  • 单电源供电
  • 采用QSH连接器直接连接到Maxim DCEP数据源
  • 低电压及低功耗工作
  • 板上单端至差分转换电路
  • 差分或单端时钟配置
  • 板上时钟整形电路,占空比可调
  • 板上SPI™接口电路
  • 用户可选择电源
  • 可提供数据源(FPGA)电路板(定购DCEP)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,该电路板包括用来评估8位及10位模/数转换器(ADC)系列产品所需的所有元件。该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于测试MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517的可编程功能。

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。

应用

  • 数字机顶盒
  • 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
  • 便携式仪表和低功耗数据采集
  • 超声和医学成像

MAX19515EVKIT
MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板
MAX19517EVKIT
MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板
MAX19505EVKIT
MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板
MAX19516EVKIT
MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板
MAX19506EVKIT
MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板
MAX19507EVKIT
MAX19505、MAX19506、MAX19507、MAX19515、MAX19516和MAX19517评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19516的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览