MAX14805
过期16通道(两组8通道)、高压模拟开关
用小尺寸集成电路替代庞大的高压继电器,有效节省系统空间
概述
- 高性能HVCMOS技术
- 两组8通道SPST高压模拟开关
- 直流至20MHz低压模拟信号频率范围
- +2.7V至+5.5V逻辑电源电压
- 超低(0.1µA,典型值)静态电流
- 低电荷注入、低电容、20Ω开关
- 5MHz (50Ω)时关断隔离为-77dB (典型值)
- 灵活的高压电源(VPP - VNN = 230V)
MAX14805/MAX14806提供16通道高压开关,用于超声成像。两款器件非常适合以下应用:两维或三维超声探头的信号单元选择或用于替代继电器。器件采用200V制造工艺,提供16路由数字接口控制的高压、低电荷注入SPST开关。
MAX14805/MAX14806输出开关配置成两组八路SPST模拟开关。开关由两个输入逻辑DIN1和DIN2控制(分别控制开关0至7和8至15)。MAX14806在每个开关终端集成了40kΩ放电电阻,有助于减小压电元件等容性负载中的电压累积。
MAX14805/MAX14806采用宽范围高压供电,包括VPP/VNN = +100V/-100V、+200V/0V和+40V/-160V。数字接口由独立的VDD供电,供电范围为+2.7V至+5.5V。数字输入DIN1、DIN2和/LE工作在VDD供电电压。
MAX14805CCM+是Supertex HV2631的引脚兼容替代产品;MAX14806CCM+是Supertex HV2731的引脚兼容替代产品。两款器件均采用48引脚TQFP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 医疗超声成像
- 无损伤诊断(NDT)
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14805的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论