MAX1425

预发布

10位、20Msps ADC

低功耗、低失真、10位ADC,提供61dB SNR

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Differential Inputs for High Common-Mode Noise Rejection
  • Signal-to-Noise Ratio
    • 61dB (at fIN = 2MHz)
    • 59.3dB (at fIN = 10MHz)
  • Internal +2.5V Reference
  • 150MHz Input Bandwidth
  • Wide ±2V Input Range
  • Low Power Consumption: 172mW
  • Separate Digital Supply Input for 3V Logic Compatibility
  • Single +5V Supply Operation Possible

应用

  • CCD像素处理
  • 中频与基带数字化
  • IR焦平面矩阵
  • 医疗超声成像
  • 雷达
  • 机顶盒

MAX1425
10位、20Msps ADC
MAX1425:功能框图
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
模数转换器(ADC) 5
MAX1426 量产 10位、10Msps ADC
MAX1444 最后购买期限 10位、40Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
MAX1446 最后购买期限 10位、60Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
MAX1448 最后购买期限 10位、80Msps、单路3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
MAX1449 最后购买期限 10位、105Msps、单路+3.3V、低功耗ADC,内置电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1425EVKIT

MAX1425和MAX1426评估板

特性和优点

  • 20Msps的转换速率
  • 时钟转换电路
  • 内置TTL缓冲器
  • 可接收单端输入的宽带变压器
  • 已完全装配和测试

产品详情

MAX1425评估板(EV kit)是一块经过安装与测试的电路板,用于MAX1425或MAX1426模数转换器(ADC)的原型设计。电路板能够与用户提供的逻辑分析仪或数据采集系统连接。需要一个外部时钟发生器和+5V电源。

应用

  • CCD像素处理
  • 中频与基带数字化
  • IR焦平面矩阵
  • 医疗超声成像
  • 雷达
  • 机顶盒

MAX1426EVKIT

MAX1425和MAX1426评估板

特性和优点

  • 20Msps的转换速率
  • 时钟转换电路
  • 内置TTL缓冲器
  • 可接收单端输入的宽带变压器
  • 已完全装配和测试

产品详情

MAX1425评估板(EV kit)是一块经过安装与测试的电路板,用于MAX1425或MAX1426模数转换器(ADC)的原型设计。电路板能够与用户提供的逻辑分析仪或数据采集系统连接。需要一个外部时钟发生器和+5V电源。

应用

  • CCD像素处理
  • 中频与基带数字化
  • IR焦平面矩阵
  • 医疗超声成像
  • 雷达
  • 机顶盒

MAX1425EVKIT
MAX1425和MAX1426评估板
MAX1426EVKIT
MAX1425和MAX1426评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1425的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览