概览

优势和特点

  • 20Msps的转换速率
  • 时钟转换电路
  • 内置TTL缓冲器
  • 可接收单端输入的宽带变压器
  • 已完全装配和测试

产品详情

MAX1425评估板(EV kit)是一块经过安装与测试的电路板,用于MAX1425或MAX1426模数转换器(ADC)的原型设计。电路板能够与用户提供的逻辑分析仪或数据采集系统连接。需要一个外部时钟发生器和+5V电源。

应用

  • CCD像素处理
  • 中频与基带数字化
  • IR焦平面矩阵
  • 医疗超声成像
  • 雷达
  • 机顶盒

相关产品