MAX1211

预发布

12位、65Msps、中频采样ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 直接IF采样速率高达400MHz
  • 700MHz输入带宽
  • 优异的动态性能
    • fIN = 175MHz时,66.8dB的SNR
    • fIN = 175MHz时,79.7dBc的SFDR
  • 3.3V低功耗工作
    • 314mW (差分时钟模式)
    • 340mW (单端时钟模式)
  • 差分或单端时钟
  • 接受20%至80%的时钟占空比
  • 完全差分或单端模拟输入
  • 可调节满量程模拟输入范围
  • 共模基准
  • 断电模式
  • CMOS电平兼容的输出采用两者的补码或是格雷码
  • 数据有效指示器简化数字电路设计
  • 超出范围指示
  • 小巧、裸露焊盘的40引脚薄型QFN封装
  • 可提供评估板(请定购MAX1211EVKIT)

MAX1211为3.3V、12位模数转换器(ADC),采用全差分宽带采样/保持(T/H)输入,驱动内部量化器。低功耗、小尺寸及优异的动态特性使MAX1211成为中频(IF)采样应用中的最佳选择。此ADC工作于3.0V至3.6V单电源,在输入频率为175MHz、提供66.8dB典型的信噪比(SNR)时,功耗仅340mW。T/H驱动输入级接受单端或差分输入。除低功耗特性外,MAX1211还具有0.15mW的关断模式,以在空闲期间内节省功率。

灵活的基准结构允许MAX1211利用其内部的精密带隙基准或采用外接基准。该器件能够提供共模基准,可以简化设计,并减少差分模拟输入电路的外部元件。

MAX1211支持单端和差分两种输入时钟驱动。较宽的时钟占空比变化将通过ADC内部的占空比均衡器进行补偿。

MAX1211具有并行、CMOS电平兼容的输出。数字输出格式可由引脚选择为2进制补码,或格雷码。数据有效指示器可以省去提供数字接口可靠性所需要的外部元件。为数字输出提供的单独电源输入允许1.7V至3.6V电压范围,以便于接口至多种逻辑电平。MAX1211采用6mm x 6mm x 0.8mm、裸露焊盘(EP)的40引脚薄型QFN封装,满足扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。

应用

  • 蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
  • 中频和基带通信接收器:蜂窝、点到点微波、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • MMDS、HFC、WLAN
  • 便携式仪表
  • 超声和医学成像

MAX1211
12位、65Msps、中频采样ADC
MAX1211:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器(ADC) 8
MAX19538 预发布 12位、95Msps、3.3V ADC
MAX1206 预发布 12位,40Msps ADC
MAX1207 预发布 12位,65Msps ADC
MAX1208 预发布 12位、80Msps、3.3V ADC
MAX1209 预发布 12位、80Msps、3.3V中频采样ADC
MAX12553 过期 14位、65Msps、3.3V ADC
MAX12554 预发布 14位、80Msps、3.3V ADC
MAX12555 量产 14位、95Msps、3.3V ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1211EVKIT

MAX1211、MAX1206、MAX1207、MAX1208、MAX1209和MAX19538评估板

特性和优点

  • 使用具有高达65Msps的采样率的MAX1211
  • 具有低电压和低功耗工作
  • 全差分或单端信号输入架构
  • 差分或单端时钟架构
  • 板载时钟整形电路,具有可变占空比
  • 还可评估MAX1206-MAX1209和MAX19538
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1211评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,它包含有评估12位、模/数转换器(ADC) MAX1211,MAX1206-MAX1209以及MAX19538的性能所需的全部元件。MAX1211接受差分或单端模拟输入信号,该评估板能够从一路单端模拟信号源得到两种类型的信号,并对每个ADC进行评估。ADC所产生的数字输出可由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集、分析。该评估板采用2.0V和3.3V的电源供电。此外,该评估板还包括有能从用户提供的交流信号产生差分时钟信号的电路。该评估板预装有MAX1211器件,欲评估引脚兼容的MAX1206-MAX1209或MAX19538器件,请联系工厂获取免费样品。

应用

  • 中频与基带通信接收器:蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 便携式仪表
  • 超声和医学成像

MAX1211EVKIT
MAX1211、MAX1206、MAX1207、MAX1208、MAX1209和MAX19538评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1211的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览