MAX1209

过期

12位、80Msps、3.3V中频采样ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 直接IF采样高达400MHz
  • 卓越的动态性能
    • fIN = 70MHz/175MHz时,SNR为68.0dB/66.5dB
    • fIN = 70MHz/175MHz时,SFDR为85.1dBc/85.5dBc
  • 3.3V低功耗工作
    • 366mW (单端时钟模式)
    • 393mW (差分时钟模式)
    • 3µW (断电模式)
  • 差分或单端时钟
  • 完全差分或单端模拟输入
  • ±0.35V至±1.15V可调节满量程模拟输入范围
  • 共模基准
  • 兼容CMOS的输出,采用二进制补码或格雷码
  • 数据有效指示器简化了数字设计
  • 数据超量程指示器
  • 小尺寸、带有裸露焊盘的40引脚薄型QFN封装
  • 可提供评估板(请定购MAX1211EVKIT)

MAX1209是一款3.3V、12位、80Msps的模数转换器(ADC),具有完全差分的宽带采样/保持(T/H)输入放大器,驱动一个低噪声内部量化器。模拟输入级接收单端或者差分信号。MAX1209经过优化,从而实现了低功耗、小尺寸以及高动态性能。从基带到175MHz甚至更高频率的输入都可以维持卓越的动态性能,这使MAX1209十分适合中频(IF)采样应用。

采用3.0V至3.6V电源供电,MAX1209在输入频率为175MHz时,可达到66.5dB的典型信噪比(SNR)性能,却仅消耗393mW功率。除了低功耗之外,MAX1209还具有3µW功耗的断电模式,以便在空闲时节约电能。

灵活的基准结构使MAX1209能够使用内置2.048V的带隙基准或者接收外部基准。MAX1209的基准结构允许满量程模拟输入范围在±0.35V至±1.15V之间调节。MAX1209提供了一个共模基准,可简化设计并减少差分模拟输入电路中使用的外围元件数量。MAX1209既支持单端也支持差分输入时钟驱动。时钟占空比的宽范围变化可以由ADC的内部占空比均衡器(DCE)补偿。

ADC转换的结果可以在12位、并行、兼容CMOS的输出总线上得到。数字输出格式可以通过引脚选择为二进制补码或者格雷码。数据有效指示器省去了一般可靠数字接口所必须的外部元件。单独的数字电源输入可以接收从1.7V至3.6V的电源,使MAX1209能够与各种逻辑电平接口。

MAX1209采用6mm x 6mm x 0.8mm的40引脚薄型QFN封装,带有裸露焊盘(EP),工作在扩展工业温度范围内(-40°C至+85°C)。

应用

  • 中频通信接收器:蜂窝、点到点微波通信、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 便携式仪表
  • 超声和医学成像

MAX1209
12位、80Msps、3.3V中频采样ADC
MAX1209:功能框图
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器(ADC) 8
MAX1211 过期 12位、65Msps、中频采样ADC
MAX1206 过期 12位,40Msps ADC
MAX1207 过期 12位,65Msps ADC
MAX19538 过期 12位、95Msps、3.3V ADC
MAX1208 过期 12位、80Msps、3.3V ADC
MAX12553 过期 14位、65Msps、3.3V ADC
MAX12554 过期 14位、80Msps、3.3V ADC
MAX12555 量产 14位、95Msps、3.3V ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1211EVKIT

MAX1211、MAX1206、MAX1207、MAX1208、MAX1209和MAX19538评估板

特性和优点

  • 使用具有高达65Msps的采样率的MAX1211
  • 具有低电压和低功耗工作
  • 全差分或单端信号输入架构
  • 差分或单端时钟架构
  • 板载时钟整形电路,具有可变占空比
  • 还可评估MAX1206-MAX1209和MAX19538
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1211评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,它包含有评估12位、模/数转换器(ADC) MAX1211,MAX1206-MAX1209以及MAX19538的性能所需的全部元件。MAX1211接受差分或单端模拟输入信号,该评估板能够从一路单端模拟信号源得到两种类型的信号,并对每个ADC进行评估。ADC所产生的数字输出可由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集、分析。该评估板采用2.0V和3.3V的电源供电。此外,该评估板还包括有能从用户提供的交流信号产生差分时钟信号的电路。该评估板预装有MAX1211器件,欲评估引脚兼容的MAX1206-MAX1209或MAX19538器件,请联系工厂获取免费样品。

应用

  • 中频与基带通信接收器:蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 便携式仪表
  • 超声和医学成像

MAX1211EVKIT
MAX1211、MAX1206、MAX1207、MAX1208、MAX1209和MAX19538评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1209的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览