MAX1142

量产

14位ADC,200ksps、+5V单电源供电,内置电压基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 200ksps(双极性)和150ksps(单极性)采样ADC
  • 14位无失码
  • 支持1LSB INL
  • 81dB(最小值)SINAD
  • +5V单电源供电
  • 低功耗工作,7.5mA(单极性模式)
  • 2.5µA关断模式
  • 软件可配置的单极性和双极性输入范围
    • 0至+12V和±12V (MAX1142)
    • 0至+4.096V和±4.096V (MAX1143)
    • 内部或外部基准电压源
  • 内部或外部时钟
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的有线串行接口
  • 三个用户可编程逻辑输出
  • 小型20引脚SSOP封装

MAX1142/MAX1143是200ksps、14位ADC。这些串行接口的ADC直接连接到SPI、QSPI和MICROWIRE器件,无需外部逻辑。它们在20引脚SSOP封装中集成了输入调整网络、内部采样/保持、时钟、+4.096V基准电压源和三个通用数字输出引脚(用于外部多路复用器或PGA控制)。这些ADC具有出色的动态性能(SINAD > 81dB)、高速度(200ksps)和低功耗(7.5mA),因此是工业过程控制、仪器仪表和医疗应用等应用的适宜之选。MAX1142接受0至+12V(单极性)或±12V(双极性)的输入信号,而MAX1143接受0至+4.096V(单极性)或±4.096V(双极性)的输入信号。其采用+4.75V至+5.25V模拟电源和+4.75V至+5.25V数字电源供电,关断模式在10ksps时将电流消耗降至1mA,并在较慢的数据速率下进一步将电源电流降至20µA以下。串行选通输出(SSTRB)支持直接连接到TMS320系列数字信号处理器。MAX1142/MAX1143用户可为ADC选择内部时钟或外部串行接口时钟来执行模数转换。

MAX1142/MAX1143通过内部校准电路来校正线性度和失调误差。用户可借助按需校准来优化性能。提供三个用户可编程逻辑输出以用于控制8通道MUX或PGA。

 

应用

  • 数据采集

MAX1142
14位ADC,200ksps、+5V单电源供电,内置电压基准
MAX1142、MAX1143:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器(ADC) 8
MAX1132 量产 16位ADC、200ksps、5V单电源,内置电压基准
MAX1133 量产 16位ADC、200ksps、5V单电源,内置电压基准
MAX1134 最后购买期限 150ksps、16位ADC,3.3V单电源供电
MAX1135 量产 150ksps、16位ADC,3.3V单电源供电
MAX1144 预发布 150ksps、14位ADC,3.3V单电源供电
MAX1145 预发布 150ksps、14位ADC,3.3V单电源供电
MAX1062 量产 14位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断
MAX11101 量产 14位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1142的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览