MAX11261
量产24位、6通道、16ksps、6.2nV/√Hz PGA、Δ-Σ ADC,I²C接口
24位、Δ-Σ ADC提供集成度最高的压力检测方案
- 产品模型
- 2
概述
- 模拟电源
- 2.7V至3.6V
- 数字电源
- 禁止内部LDO — 1.7V至2.0V
- 使能内部LDO — 2.0V至3.6V
- 3ppm INL (典型)
- PGA
- 增益可设置为1、2、4、8、16、32、64、128
- 低噪声模式,6.2nV/√Hz噪声
- 低功耗模式,10nV/√Hz噪声
- 输入参考噪声
- PGA低噪声模式,64增益 @ 持续1ksps、0.15μVRMS
- 全差分信号和基准输入
- 8.192MHz内部系统时钟
- I2C兼容串行接口
- 支持标准模式、快速模式和增强快速模式I2C规范
- 64入口片上FIFO
- 硬件中断,支持输入监测和FIFO用途
- 可根据需要进行自校准以及系统的增益、失调校准
- 用户可编程失调、增益寄存器
- 两种关断模式(休眠和待机)
- 低功耗
- ESD等级:±2.5kV (HBM)、750V (CDM)
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 晶圆级封装(WLP) (6 x 6焊球、0.4mm焊球间距、2.838mm x 2.838mm x 0.5mm)
MAX11261为6通道、24位、Δ-Σ ADC,可在实现优异性能的同时保持极低功耗。高达16ksps的采样率支持高精度直流测量。器件也具有64入口、片上FIFO,减轻主机处理器的负荷。MAX11261通过I2C兼容串口通信,采用小尺寸晶圆级(WLP)封装。
MAX11261提供6.2nV/噪声可编程增益放大器(PGA),增益设置范围为1至128倍。集成PGA提供信号输入与开关电容采样网络之间的隔离。PGA也允许MAX11261直接连接高阻抗源,不会影响可用动态范围。
MAX11261采用2.7V至3.6V单模拟电源工作。数字电源范围为1.7V至2.0V (内部LDO关闭)和2.0V至3.6V (内部LDO打开),支持与1.8V、2.5V、3V或3.3V逻辑连接。
应用
- 电池供电仪表
- 医疗装置
- 压力传感器
- 可穿戴电子产品
- 称重仪
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX11261ENX+ | WLCSP | ||
| MAX11261ENX+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册