MAX11108
量产小尺寸2.1mm x 1.6mm、3Msps、低功耗、串行12位ADC
12位结构紧凑、高速、低功耗SAR ADC小尺寸封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 结构紧凑的ADC节省空间
- 单端模拟输入、12位分辨率ADC
- 3Msps转换速率,无流水线延迟
- 低噪声73dB SNR
- 10引脚、Ultra-TQFN (μDFN)、2.1mm x 1.6mm封装
- 低功耗延长电池寿命
- 6.6mW @ 3Msps
- 2.5μA/ksps超低功耗
- 1.3μA关断电流
- 2.2V至3.6V供电电压
- 1.5V至3.6V可变I/O电压范围,容易连接微控制器
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串口,直接连接至1.5V、1.8V、2.5V或3V数字系统
MAX11108是小尺寸(2.1mm x 1.6mm)、12位、结构紧凑的高速、低功耗、逐次逼近型模/数转换器(ADC)。这款高性能ADC具有极高的采样/保持动态范围和高速串口,可接受0V至电源电压或基准电压的满量程输入范围。
MAX11108具有一路单端模拟输入,连接至ADC核心电路。器件还为数据接口提供独立的电源输入,并带有专用的基准电压输入。
MAX11108连接1.5V至VDD,并采用2.2V至3.6V电源供电,3Msps下仅消耗6.6mW功率。器件具有完全关断和快速唤醒功能,提供经过优化的电源管理和高速3线接口设计。3线串口可直接连接至SPI/QSPI™/MICROWIRE®器件,无需外部逻辑电路。
优异的动态特性和低电压、低功耗、简单易用、小封装尺寸等优势,使得该转换器非常适合便携式电池供电数据采集系统及其它要求低功耗、小尺寸的应用。
MAX11108采用ultra-TQFN (2.1mm x 1.6mm)封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 电池供电系统
- 通信系统
- 数据资料采集
- 医疗仪表
- 移动设备
- 便携式数据记录
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
3rd Party Solutions 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX11108AVB+ | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX11108AVB+T | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX11108AVB+ | 量产 | |
| MAX11108AVB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11108的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论