MAX107

预发布

双路、6位、400Msps ADC,带有片上宽带输入放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Two Matched 6-Bit, 400Msps ADCs
  • Excellent Dynamic Performance
    • 36.7dB SINAD at fIN ≈ 125MHz and
    • fCLK ≈ 400MHz
  • Typical INL and DNL: ±0.25LSB
  • Channel-to-Channel Phase Matching: ±0.2°
  • Channel-to-Channel Gain Matching: ±0.04dB
  • 6:12 Demultiplexer reduces the Data Rates to 200MHz
  • Low Error Rate: 1016 Metastable States at 400Msps
  • LVDS Digital Outputs in Two's Complement Format

应用

  • 通信系统
  • 测试仪表
  • VSAT接收器
  • 无线局域网(WLAN)

MAX107
双路、6位、400Msps ADC,带有片上宽带输入放大器
MAX107:原理框图
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
模数转换器(ADC) 6
MAX105 量产 双路、6位、800Msps ADC,带有片上宽带输入放大器
MAX1002 预发布 低功耗、60Msps、双路、6位ADC
MAX1003 量产 低功耗、90Msps、双路6位ADC
MAX104 预发布 ±5V、1Gsps、8位ADC,带有片上2.2GHz采样/保持放大器
MAX106 预发布 ±5V、600Msps、8位ADC,带有片上2.2GHz带宽采样/保持放大器
MAX108 预发布 ±5V、1.5Gsps、8位、超高速、ADC,带有片上2.2GHz采样/保持放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX107的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览