MAX1062

量产

14位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 14位分辨率,1 LSB DNL
  • +5V单电源供电
  • 可调的逻辑电平(2.7V至5.25V)
  • 输入电压范围:0至VREF
  • 内部采样/保持,4MHz输入带宽
  • 与SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的串口
  • 微型10引脚µMAX封装
  • 低功耗
    • 200ksps下2.75mA
    • 10ksps下140µA
    • 关断模式下0.1µA

MAX1062是一款低功耗、14位模数转换器(ADC),采用逐次逼近型ADC结构,具有自动关断、1.1µs快速唤醒和兼容于SPI™/QSPI™/MICROWIRE™的高速接口。MAX1062工作在单+5V模拟电源,并且具有独立的数字电源引脚,允许芯片直接和2.7V至5.25V的数字逻辑接口。

在最大采样速度200ksps下,MAX1062仅吸取2.75mA电流。在200ksps (最大值)采样速度下,功耗仅13.75mW (AVDD = DVDD = 5V)。AutoShutdown™能在10ksps采样率下将电源电流减小至140µA,在更低的采样速度下可以减小至10µA以下。

出色的动态特性和低功耗特性配合其易使用性和小尺寸封装(10引脚µMAX®),使得MAX1062成为电池供电、数据采集及其它对功耗和尺寸要求苛刻的电路的理想选择。

应用

  • 加速计测量
  • 数据采集
  • 工业I/O模块
  • 工业过程控制
  • 电机控制
  • 便携式电池供电设备
  • 热电偶测量

MAX1062
14位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断
MAX1062:典型工作电路
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
模数转换器(ADC) 3
MAX1142 量产 14位ADC,200ksps、+5V单电源供电,内置电压基准
MAX1145 预发布 150ksps、14位ADC,3.3V单电源供电
MAX11101 量产 14位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1162EVKIT

MAX1162和MAX1062评估系统/评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 方便的电路板上测试点
  • 完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP的计算机
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP的计算机

产品详情

MAX1162评估系统(EV system)是完备的16位数据采集系统,包含MAX1162评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。

若使用个人计算机(PC)对MAX1162进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX1162EVC16);若已购买了含68HC16MODULE-DIP模块的其它Maxim评估系统或使用其它基于µC的系统,则只需定购评估板(MAX1162EVKIT)即可。

该评估板也可用来评估MAX1062 14位ADC。

要评估MAX1062,请在订购评估板的同时申请MAX1062AEUB免费样片。

应用

  • 加速计测量
  • 数据采集
  • 工业I/O模块
  • 工业过程控制
  • 电机控制
  • 便携式电池供电设备
  • 热电偶测量

MAX1162EVC16

MAX1162和MAX1062评估系统/评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 方便的电路板上测试点
  • 完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP的计算机
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP的计算机

产品详情

MAX1162评估系统(EV system)是完备的16位数据采集系统,包含MAX1162评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。

若使用个人计算机(PC)对MAX1162进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX1162EVC16);若已购买了含68HC16MODULE-DIP模块的其它Maxim评估系统或使用其它基于µC的系统,则只需定购评估板(MAX1162EVKIT)即可。

该评估板也可用来评估MAX1062 14位ADC。

要评估MAX1062,请在订购评估板的同时申请MAX1062AEUB免费样片。

应用

  • 加速计测量
  • 数据采集
  • 工业I/O模块
  • 工业过程控制
  • 电机控制
  • 便携式电池供电设备
  • 热电偶测量

MAX1162EVKIT
MAX1162和MAX1062评估系统/评估板
MAX1162EVC16
MAX1162和MAX1062评估系统/评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1062的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览