LTM9004
最后购买期限14 位直接转换接收器子系统
概述
- 集成化双通道 14 位、高速 ADC,低通滤波器,差分增益级和 I/Q 解调器
- 用于每个 ADC 通道的低通滤波器
- 1.92MHz (LTM9004-AA)
- 4.42MHz (LTM9004-AB)
- 9.42MHz (LTM9004-AC)
- 20MHz (LTM9004-AD)
- RF 输入频率范围:0.7GHz 至 2.7GHz
- 50Ω 单端 RF 和 LO 端口
- I/Q 增益失配:0.2dB (典型值)
- I/Q 相位失配:1.5° (典型值)
- 电压可调的解调器 DC 偏移
- 76dB / 1.92MHz SNR (LTM9004-AA)
- 63.5dB SFDR (LTM9004-AA)
- 时钟占空比稳定器
- 低功耗:1.83W
- 停机和打盹模式
- 15mm x 22mm LGA 封装
LTM®9004 是一款 14 位直接转换接收器子系统。LTM9004 采用了一种集成系统级封装 (SiP) 技术,这款 µModule® 接收器内置一个双通道高速 14 位 A/D 转换器、低通滤波器、差分增益级和一个正交解调器。如需定制配置,请咨询凌力尔特公司。
LTM9004 非常适合于零 IF 通信应用,其 AC 性能包括 76dB SNR 和 63.5dB 无寄生动态范围 (SFDR)。整个链路进行了 DC 耦合,并可使用 DC 偏移调节。集成化片内宽带变换器在 RF 和 LO 输入端上提供了 50Ω 单端接口。
一个 5V 电源负责为混频器和第一放大器供电以获得最小失真,而一个 3V 电源则可实现低功率 ADC 操作。一个单独的电源允许输出驱动 0.5V 至 3.3V 逻辑器件。一个可任选的多工器使得两个通道能够共用一根数字输出总线。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
Applications
- 电信
- 直接转换接收器
- 蜂窝基站
参考资料
软件资源
Evaluation Software 1
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 锁相环(PLL)频率合成器 1 | ||
| LTC6946 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM9004的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论