LTC2644
量产具 10ppm/ºC 基准的双通道、12 / 10 / 8 位 PWM 至 VOUT DAC
- 产品模型
- 18
概述
- 无延迟 PWM 至电压转换
- 电压输出可在 8μs 之内更新和稳定
- 100kHz 至 30Hz PWM 输入频率
- ±2.5LSB 最大 INL;±1LSB 最大 DNL (LTC2644-12)
- 保证单调性
- 引脚可选的内部或外部基准
- 2.7V 至 5.5V 电源范围
- 1.71V 至 5.5V 输入电压范围
- 低功率:2.7mA (在 3V),<1μA (断电时)
- 保证工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 12 引脚 MSOP 封装
LTC®2644 是一个双通道 12 位、10 位和 8 位 PWM 至电压输出 DAC 系列,其具有一个集成型高准确度、低漂移、10ppm/°C 基准,内置于 12 引脚 MSOP 封装。这款器件具有轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。
LTC2644 可测量 PWM 输入信号和周期和脉冲宽度,并在每个对应的 PWM 输入上升沿之后更新电压输出 DAC。DAC 输出通常在 8μs 之内完成更新并稳定至 12 位准确度,并能供应和吸收高达 5mA (3V) 或 10mA (5V) 的电流,从而消除了电压纹波并可替代动作缓慢的模拟滤波器和缓冲放大器。
LTC2644 具有一个 2.5V 全标度输出,采用 10ppm/°C 内部基准。它可以采用一个外部基准来运作,该外部基准负责将全标度输出设定为与外部基准电压相等。当 PWM 输入保持不变超过 60ms 时,每个 DAC 将进入一种引脚可选的空闲状态。该器件采用单 2.7V 至 5.5V 电源供电运作,并支持 1.71V 至 5.5V 的 PWM 输入电压。
Applications
- 数字校准
- 修整和调节
- 电平设定
- 过程控制和工业自动化
- 仪表
- 汽车
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2644CMS-L10#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644CMS-L10#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644CMS-L12#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644CMS-L12#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644CMS-L8#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644CMS-L8#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644HMS-L10#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644HMS-L10#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644HMS-L12#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644HMS-L12#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644HMS-L8#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644HMS-L8#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644IMS-L10#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644IMS-L10#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644IMS-L12#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644IMS-L12#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644IMS-L8#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2644IMS-L8#TRPBF | 12-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2644CMS-L10#PBF | 量产 | |
| LTC2644CMS-L10#TRPBF | 量产 | |
| LTC2644CMS-L12#PBF | 量产 | |
| LTC2644CMS-L12#TRPBF | 量产 | |
| LTC2644CMS-L8#PBF | 量产 | |
| LTC2644CMS-L8#TRPBF | 量产 | |
| LTC2644HMS-L10#PBF | 量产 | |
| LTC2644HMS-L10#TRPBF | 量产 | |
| LTC2644HMS-L12#PBF | 量产 | |
| LTC2644HMS-L12#TRPBF | 量产 | |
| LTC2644HMS-L8#PBF | 量产 | |
| LTC2644HMS-L8#TRPBF | 量产 | |
| LTC2644IMS-L10#PBF | 量产 | |
| LTC2644IMS-L10#TRPBF | 量产 | |
| LTC2644IMS-L12#PBF | 量产 | |
| LTC2644IMS-L12#TRPBF | 量产 | |
| LTC2644IMS-L8#PBF | 量产 | |
| LTC2644IMS-L8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 脉宽调制(PWM)和脉冲发生器 1 | ||
| LTC6992-1 | 量产 | TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM) |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2644的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论