LTC2274

量产

16位、105Msps串行输出ADC (JESD204)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高速串行接口 (JESD204)
  • 采样速率:105Msps
  • 77.7dBFS 噪声层
  • 100dB SFDR
  • 在 250MHz 时的 SFDR > 82dB (1.5VP-P 输入范围)
  • PGA 前端 (2.25VP-P 或 1.5VP-P 输入范围)
  • 700MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 任选的内部高频颤动
  • 单 3.3V 电源
  • 功耗:1300mW
  • 时钟占空比稳定器
  • 引脚兼容系列
    • 105Msps:LTC2274
    • 80Msps:LTC2273
    • 65Msps:LTC2272
  • 40 引脚 6mm x 6mm QFN 封装
LTC2274
16位、105Msps串行输出ADC (JESD204)
128k Point FFT, fIN = 4.93MHz,  –1dBFS, PGA = 0 Product Package 1
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
Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6946 过期 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1151A-C

LTC2274CUJ | 16-Bit, 105Msps Serial ADC, 1MHz < AIN < 70MHz, Requires DC890B

产品详情

DC1151A-C: Demo Board for LTC2274 16-Bit, 105Msps Serial Output ADC (JESD204)

eval board
DC1151A-D

LTC2274CUJ | 16-bit, 105Msps Serial ADC, 70MHz < AIN < 140MHz, Requires DC890B

产品详情

DC1151A-D: Demo Board for LTC2274 16-Bit, 105Msps Serial Output ADC (JESD204)

DC1151A-C
LTC2274CUJ | 16-Bit, 105Msps Serial ADC, 1MHz < AIN < 70MHz, Requires DC890B
DC1151A-C - Schematic
DC1151A-D
LTC2274CUJ | 16-bit, 105Msps Serial ADC, 70MHz < AIN < 140MHz, Requires DC890B
DC1151A-C - Schematic

最新评论

近期浏览